• World first: The aseptic load cell from HBM

    The new PW27 aseptic load cell enables the integration of modern weighing technology into aseptic or hygienic production processes. Learn more...

  • Beam Load Cells

    Suited to a multitude of weighing technology applications - e.g. for tank weighing, in plant engineering, in process weighing ... it's your choice! Beam Load Cells

  • Ring Torsion Load Cells

    If there is only limited space available: Ring-torsion load cells are extremely flat - and yet rugged and powerful. Ideal for tank weighing or low-profile truck scales. Ring-Torsion Load Cells

  • Canister Load Cells

    The classic solution for truck scales: The canister load cell features an unparalleled high maximum capacity of up to 200 t. Canister Load Cells

  • Single Point Load Cells

    They set the standard in platform scales and many filling and dosing applications: Single-point load cells from HBM! Single Point Load Cells

  • Digital Load Cells

    Innovation in weighing technology: Digital load cells are particularly suitable for dynamic applications. Digital Load Cells

  • Weighing Modules

    Weighing modules that already partly feature integrated load cells offer particularly convenient solutions in silo and tank weighing. Weighing Modules

Células de carga de HBM: la solución correcta para cualquier aplicación

Innovadoras y fiables. HBM le proporciona la célula de carga óptima para su aplicación. Confíe en el saber hacer del líder mundial del mercado de la tecnología de pesaje.

Beam load cell

Células de carga tipo viga: el todoterreno de la tecnología de pesaje

Muy adecuadas para multitud de aplicaciones, como pesaje de contenedores, plantas de ingeniería, procesos y un largo etcétera.

Células de carga tipo viga

Ring-torsion load cell

Células de carga de anillo a torsión: potentes y de perfil reducido

Perfectas cuando existen limitaciones de espacio. Las células de carga de anillo a torsión son extremadamente delgadas, además de potentes y robustas. Son adecuadas, por ejemplo, para pesaje de contenedores y para básculas de bajo perfil para pesaje de camiones.

Células de carga de anillo a torsión

Canister load cell

Células de carga autocentrantes: capacidad máxima de hasta 200 toneladas

La solución clásica para las básculas de pesaje de camiones. La célula de carga autocentrante ofrece capacidades sin rival de hasta 200 toneladas. Actualmente se utilizan en más de 250.000 aplicaciones en todo el mundo.

Células de carga autocentrantes

Single Point Load Cells

Células de carga monoplato: la norma en fabricación de básculas

Este tipo de células se emplean sistemáticamente en la producción de básculas de plataforma y en numerosas aplicaciones de dosificación y llenado. Células de carga monoplato de HBM.

Células de carga monoplato

Digital Load Cells

Células de carga digitales: idóneas para pesaje dinámico

Innovación en tecnología de pesaje. Las células de carga digitales son especialmente idóneas para aplicaciones dinámicas, por ejemplo, como componentes para balanzas de clasificación, comprobación o llenado. Su electrónica integrada las convierte en una opción perfecta para una gran variedad de procesos de producción.

Células de carga digitales

Weighing Modules

Módulos de pesaje: preensamblados, para pesaje de contenedores y silos

Los módulos de pesaje con células de carga integradas constituyen soluciones particularmente interesantes para el pesaje de silos y contenedores. Solo hay que instalar el módulo en el pie del contenedor y empezar a pesar...

Módulos de pesaje

Localice la solución idónea para su aplicación:

Load cells for silo weighing

Células de carga para pesaje de contenedores (silos, control de nivel, etc.)

Load cell for scale manufacturing

Células de carga para fabricantes de básculas

Por ejemplo, básculas de plataforma con una o varias células de carga, básculas de transportadores, básculas de elevación manual, básculas flotantes, básculas de mostrador, básculas de depósitos colgantes:

Básculas de clasificación, control y llenado:

Load Cell for Dynamic Scale

Células de carga para básculas dinámicas

Load cell for filling applications

Células de carga para máquinas de llenado y procesos por lotes

Células de carga a medida

¿Nuestros modelos de serie no se adaptan a sus requisitos? HBM desarrolla y fabrica células de carga personalizadas a la medida de su aplicación.

Células de carga a medida

Más sobre HBM:

Indicadores de pesaje y amplificadores para células de carga

Accesorios para células de carga

Seguridad certificada

Load Cell Certificates
  • Células de carga de alta precisión con certificados de pruebas nacionales e internacionales.
  • Distintas células de carga del catálogo estándar de HBM se encuentran disponibles en versiones ATEX95 para distintas zonas.
  • Las homologaciones internacionales simplifican la utilización de las células de carga de HBM (NTEP, GOS, OIML, etc.)

Células de carga para distintas clases de precisión

Los argumentos de HBM

  • Líder mundial en desarrollo y producción de células de carga para aplicaciones estáticas y dinámicas, con más de 60 años de experiencia.
  • Alta calidad certificada, solidez, precisión y precios competitivos.
  • Utilizadas en millones de aplicaciones. Las soluciones de HBM incluyen desde la célula de carga hasta la electrónica de pesaje, además de software y servicios.