Accesorios para células de carga

HBM ofrece innumerables accesorios para sus productos.

Algunos ejemplos son:

  • Accesorios de montaje para transductores
  • Enchufes de conexión, cables de conexión
  • Módulos adicionales para amplificadores
  • Cajas de bornes
  • Certificados de calibración

Tanto si desea completar su cadena de medida como si quiere montar su transductor profesionalmente, HBM puede satisfacer ambos requisitos con sus accesorios originales.

  Producto   Descripción
Z6/PCX Pie de carga para células de carga de pesaje legal Z6
Pie de carga para células de carga de pesaje legal Z6
HLCB/PCX Loading foot for type HLCB load cells
Loading foot for type HLCB load cells
CABA1 6 cables conductores
6 cables conductores
CABE2 6 cables conductores para aplicaciones Ex
6 cables conductores para aplicaciones Ex
CABM1 6 wire TPE cable with braided sheath
6 wire TPE cable with braided sheath
CABT1 6 TPE cable with extended tempeartive range
6 TPE cable with extended tempeartive range
Greenline Cable de compatibilidad electromagnética para reducir la influencia de interferencias electromagnéticas
Cable de compatibilidad electromagnética para reducir la influencia de interferencias electromagnéticas
SB01A Barrera Zener para aplicaciones Ex
Barrera Zener para aplicaciones Ex
SC232/422B El convertidor de interfaz El convertidor de interfaz
El convertidor de interfaz
VKD2R-8 Caja de bornes digital
Caja de bornes digital
VKK1-4 / VKK1R-4 Cajas de bornes
Cajas de bornes
VKK2-8, VKK2R-8 Cajas de bornes
Cajas de bornes
VKK2R-8 Ex Ex Cajas de bornes
Ex Cajas de bornes