CABA1 - 6 cables conductores
cable de 6 hilos con una alta simetría capacitiva y recubrimiento de PVC.
Longitudes disponibles: 20m y 100m.
Material | Material de revestimiento PVC, color RAL 7001 |
Rango de temperatura | -30...+85 |
Documentación técnica
Introduzca su dirección de correo electrónico
Si ya tiene una cuenta con HBM.com, regístrese aquí simplemente con su dirección de correo electrónico y obtendrá acceso ilimitado a toda la documentación técnica de HBM.
| CABA1 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
Request a Quote!
¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.
Key Features
- 6-wire cable
- Length: 20 m or 100 m
- Low capacity
- High capacitive symmetry
- HBM colour code
- 6 x 0.14 mm²
- PVC coating