CABE2 - 6 cables conductores para aplicaciones Ex
Cable de 6 hilos para aplicaciones Ex con alta simetría capacitiva y recubrimiento de PVC.
Longitudes disponibles: 20m y 100m.
Homologación | Ex |
Material | Envoltura de PVC, color RAL 5015 material de aislamiento PE-A |
Rango de temperatura | –30 ... +70 |
Documentación técnica
Introduzca su dirección de correo electrónico
Si ya tiene una cuenta con HBM.com, regístrese aquí simplemente con su dirección de correo electrónico y obtendrá acceso ilimitado a toda la documentación técnica de HBM.
| CABE2 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
Request a Quote!
¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.
Key Features
- 6-wire cable
- Length: 20 m or 100 m
- Shield together or each wire pair
- Low capacity
- High capacitive symmetry
- HBM colour code
- 6 x 0.14 mm²
- PVC coating
- Blue colour for intrinsic safe installation