SB01A Barrera Zener para aplicaciones Ex
Las barreras de seguridad forman la interfaz entre los circuitos intrinsecamente seguros y los no seguros. Su función es limitar la energía transmitida desde el area no-Ex al area Ex, tanto en condiciones normales como en caso de error.
Descripción del producto
La barrera limita la corriente y la tensión en el circuito intrínsecamente seguro si el lado no seguro alcanza valores excesivos o si ocurre un corto circuito en el lado intrinsecamente seguro.
La combinación de barreras Zener SB01A que consiste de dos piezas de tipo Z764 y una pieza de tipo Z763 fue especialmente desarrollada para el uso de células de carga con indicadores de pesaje DC. Se caracteriza por una baja resistencia del cableado de alimentación.
La BASEEFA (British Approvals Service for Electrical Equipment in Flammable Atmospheres) ha otorgado un certificado de conformidad (BAS No. Ex 02E2186) para este circuito.
Documentación técnica
Introduzca su dirección de correo electrónico
| SB01A | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
¡Pida una oferta!
¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.
Key Features
- Three optimized safety barriers for intrinsically safe installation according to ATEX for HBM strain gage load cells
- EC type examination certificate according ATEX Ex II (1) GD
- Declaration of conformity for a load cell system EEx ia II C, according to EN 50039, BAS-No.: Ex02E2186
- Usable with HBM electronic types WE2108, WE 2110 and AED system