C16A Canister Load Cell

C16A: célula de carga autocentrante de pasador basculante

La C16A es una célula de carga analógica con capacidades máximas entre 20 t y 400 t. Es una célula autocentrante de pasador/columna basculante que ofrece precisión para pesaje legal hasta 5000 divisiones (OIML D1, C3, C4, C5). El diseño robusto de esta célula, junto con su freno de rotación patentado, la hacen especialmente idónea para su uso en básculas de vehículos. Y, por supuesto, ofrece un grado de protección IP68. Opcionalmente, la célula de carga pendular C16A se puede suministrar con protección contra los rayos.

Características principales

  • Función autocentrante
  • Instalación sencilla
  • Construcción en acero inoxidable, soldadura láser, IP68
  • Verificación para pesaje legal hasta 5000 d (OIML R60) y 10.000 d (clase NTEP III LM)
  • Optimizada para conexión en paralelo mediante preajuste de las esquinas
  • Conformidad EMC / ESD según EN 45 501
  • Versiones a prueba de explosiones conformes con ATEX 95 (opcional)

 

Carga nominal

20 t / 30 t / 40 t / 60 t / 100 t / 200t / 400 t

Clase de precisión

D1, C3

Homologaciones

OIML, NTEP, Ex, GOS

Clase de protección

Homologación EMC

Material

Acero inoxidable

C16A - Documentación técnica

Introduzca su dirección de correo electrónico

Si ya tiene cuenta en HBM.com, escriba su dirección de correo electrónico para iniciar sesión y acceda a toda la documentación técnica de HBM

Documentación técnica

C16A

Hoja de características

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Hoja de características - C16A 20t..100t Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In
Hoja de características - C16A 100t..400t Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In
Hoja de características - C16A/EEXD Please Log InPlease Log InPlease Log In

Instrucctiones de montaje

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Instrucctiones de montaje Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
CE-Declaration of Conformity (EMC) Please Log InPlease Log InPlease Log In
EC-Type Examination Certificate DTM 01 ATEX E 041 X Please Log In
OIML Certificate of conformity Please Log In
Test certificate Please Log InPlease Log In

Explosion Protection Zone 1/21

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Safety Instructions Ex i Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In

Explosion Protection Zone 2/21

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Safety Instructions Ex nA/tb Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In

Explosion Protection M1

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Safety Instructions M1 Ex i Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In

Hojas de datos fiables : Cumplimos lo que prometemos.

Precisión en las series: Esto también se aplica a la exactitud de los valores especificados en nuestras hojas de datos. Teóricamente, las condiciones ideales se pueden alcanzar a menudo, en base a los valores dados, pero nuestras hojas de datos se centran en supuestos estándares realistas - como aquellos que se pueden encontrar en su aplicación. Por lo tanto, tenga en cuenta esto, al comparar nuestras hojas de datos con las de otros fabricantes.

Planos CAD

Para acceder a la totalidad de los datos CAD de este producto (incluidas descargas), inicie sesión en HBM.com más abajo.

¡Pida una oferta!

Pida su oferta personalizada de C16A

¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.


Números de pedido

1-C16A2D1/20T/NN-1
1-C16A2D1/30T/NN-1
1-C16A2D1/40T/NN-1
1-C16A2D1/60T/NN
1-C16A2D1/100T/NN
1-C16A2D1/100T
1-C16A2D1/200T
1-C16A2D1/400T

1-C16A2C3/20T-1
1-C16A2C3/30T-1
1-C16A2C3/40T-1
1-C16A2C3/60T
1-C16A2C3/100T

1-C16A2C4/30T
1-C16A2C4/40T

1-C16AC3/20T/EEXD
1-C16AC3/30T/EEXD
1-C16AC3/40T/EEXD
1-C16AC3/60T/EEXD
1-C16AC3/100T/EEXD
1-C16A/200T/EEXD