Gama de células de carga digitales

Las células de carga digitales, basadas en tecnología de galgas extensométricas, abren nuevas posibilidades en aplicaciones de pesaje dinámico, clasificación, llenado y dosificación.

Células de carga digital FIT: fiables, duraderas y muy precisas

La familia FIT de células de carga digitales posee un robusto diseño que garantiza una larga vida útil y una alta fiabilidad. Las células FIT se han desarrollado específicamente para uso en aplicaciones de pesaje dinámico.

Su avanzada tecnología digital se adapta a los requisitos más estrictos de pesaje en las líneas de producción modernas. Los procesos con alta velocidad de producción que, al mismo tiempo, requieren una precisión extrema no son ningún problema para las células FIT.

AEDPanel_32 versión 3: Es un software profesional gratuito para configuración de células de carga digitales FIT. Ofrece diagnosis y análisis de los datos de medición, además de funciones de detección y eliminación de errores.

NOVEDAD: Ethernet gateway
Disponemos de un gateway Ethernet gateway para células de carga digitales, con interfaz CANopen, que facilita la integración en los sistemas de control. Este elemento aporta ventajas indudables al pesaje dinámico: simplificación de los flujos internos de datos, aceleración de los procesos y reducción de costes.

Digital Weighing Brochure

Digital Weighing Brochure
  Producto   Descripción
FIT7A Célula de carga digital de nueva generación para básculas de control y máquinas de clasificación y envasado. Velocidad y alta precisión.<br>[3 kg ... 75 kg]
Célula de carga digital de nueva generación para básculas de control y máquinas de clasificación y envasado. Velocidad y alta precisión.
[3 kg ... 75 kg]
C16i Célula de carga digital, disponible con calidad C6
Célula de carga digital, disponible con calidad C6
FIT/0 Excelente acabado y alta protección frente a sobrecargas. Confíe en la solución del líder del mercado para sus aplicaciones de pesaje dinámico.
Excelente acabado y alta protección frente a sobrecargas. Confíe en la solución del líder del mercado para sus aplicaciones de pesaje dinámico.
FIT/1 Excelente acabado y alta protección frente a sobrecargas. Confíe en la solución del líder del mercado para sus aplicaciones de pesaje dinámico.
Excelente acabado y alta protección frente a sobrecargas. Confíe en la solución del líder del mercado para sus aplicaciones de pesaje dinámico.
FIT/4 A la medida de las más altas exigencias de velocidad y fiabilidad en aplicaciones pesadas. La célula FIT/4 realiza sin dificultad hasta 1200 mediciones por segundo.
A la medida de las más altas exigencias de velocidad y fiabilidad en aplicaciones pesadas. La célula FIT/4 realiza sin dificultad hasta 1200 mediciones por segundo.
FIT/5 Gracias a su encapsulado hermético de acero inoxidable, la célula de carga FIT/5 se puede utilizar incluso en las condiciones más adversas (clase de protección IP68).
Gracias a su encapsulado hermético de acero inoxidable, la célula de carga FIT/5 se puede utilizar incluso en las condiciones más adversas (clase de protección IP68).
PW15AHi Robusta y fiable: la célula de carga monoplato digital PW15AHi cumple todos los requisitos de la familia FIT®.
Robusta y fiable: la célula de carga monoplato digital PW15AHi cumple todos los requisitos de la familia FIT®.