Gama de células de carga digitales

Las células de carga digitales, basadas en tecnología de galgas extensométricas, abren nuevas posibilidades en aplicaciones de pesaje dinámico, clasificación, llenado y dosificación.

Células de carga digital FIT: fiables, duraderas y muy precisas

La familia FIT de células de carga digitales posee un robusto diseño que garantiza una larga vida útil y una alta fiabilidad. Las células FIT se han desarrollado específicamente para uso en aplicaciones de pesaje dinámico.

Su avanzada tecnología digital se adapta a los requisitos más estrictos de pesaje en las líneas de producción modernas. Los procesos con alta velocidad de producción que, al mismo tiempo, requieren una precisión extrema no son ningún problema para las células FIT.

AEDPanel_32 versión 3: Es un software profesional gratuito para configuración de células de carga digitales FIT. Ofrece diagnosis y análisis de los datos de medición, además de funciones de detección y eliminación de errores.

NOVEDAD: Ethernet gateway
Disponemos de un gateway Ethernet gateway para células de carga digitales, con interfaz CANopen, que facilita la integración en los sistemas de control. Este elemento aporta ventajas indudables al pesaje dinámico: simplificación de los flujos internos de datos, aceleración de los procesos y reducción de costes.

NO_FILTER
 
  Producto   Descripción
C16i Células de carga digitales
Células de carga digitales
FIT®/0 Su acceso al mundo del pesaje digital
Su acceso al mundo del pesaje digital
FIT®/1 Resultados de medición seguros gracias a protección de sobrecarga y construcción sólida
Resultados de medición seguros gracias a protección de sobrecarga y construcción sólida
FIT®/4 Resultados de medición para altas exigencias
Resultados de medición para altas exigencias
FIT®/5 Rapidó, preciso – y también apropiado para el uso industrial rudo.
Rapidó, preciso – y también apropiado para el uso industrial rudo.
PW15AHi Digital single-point load cell: High degree of protection, attractive price
Digital single-point load cell: High degree of protection, attractive price
PW20i Células de carga digitales para el pesaje dinámico
Células de carga digitales para el pesaje dinámico