Gama de células de carga digitales
Las células de carga digitales, basadas en tecnología de galgas extensométricas, abren nuevas posibilidades en aplicaciones de pesaje dinámico, clasificación, llenado y dosificación.
Células de carga digital FIT: fiables, duraderas y muy precisas
La familia FIT de células de carga digitales posee un robusto diseño que garantiza una larga vida útil y una alta fiabilidad. Las células FIT se han desarrollado específicamente para uso en aplicaciones de pesaje dinámico.
Su avanzada tecnología digital se adapta a los requisitos más estrictos de pesaje en las líneas de producción modernas. Los procesos con alta velocidad de producción que, al mismo tiempo, requieren una precisión extrema no son ningún problema para las células FIT.
AEDPanel_32 versión 3: Es un software profesional gratuito para configuración de células de carga digitales FIT. Ofrece diagnosis y análisis de los datos de medición, además de funciones de detección y eliminación de errores.
NOVEDAD: Ethernet gateway
Disponemos de un gateway Ethernet gateway para células de carga digitales, con interfaz CANopen, que facilita la integración en los sistemas de control. Este elemento aporta ventajas indudables al pesaje dinámico: simplificación de los flujos internos de datos, aceleración de los procesos y reducción de costes.
| Producto | Descripción | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C16i | ![]() |
Células de carga digitales
|
|||||
| FIT®/0 | ![]() |
Su acceso al mundo del pesaje digital
|
|||||
| FIT®/1 | ![]() |
Resultados de medición seguros gracias a protección de sobrecarga y construcción sólida
|
|||||
| FIT®/4 | ![]() |
Resultados de medición para altas exigencias
|
|||||
| FIT®/5 | ![]() |
Rapidó, preciso – y también apropiado para el uso industrial rudo.
|
|||||
| PW15AHi | ![]() |
Digital single-point load cell: High degree of protection, attractive price
|
|||||
| PW20i | ![]() |
Células de carga digitales para el pesaje dinámico
|