Digital Load Cell C16i

C16i: célula de carga digital, disponible con calidad C6

Con la célula de carga digital C16i y el indicador de pesaje digital DIS2116, HBM ofrece una solución para los sistemas de pesaje digital con claras ventajas respecto a las soluciones convencionales.

  • Facilita la compensación de cargas excéntricas en las básculas de puente. La compensación de sensibilidad se realiza cómodamente y sin errores a través de comandos de software, sin necesidad de soldar resistencias, etc.
  • Reduce las necesidades de equipos complementarios: no se requiere indicador de pesaje ni impresora alibi.
  • Baja sensibilidad al ruido: transmisión digital de las señales.

La célula de carga digital C16i tiene las mismas dimensiones que la versión analógica C16a. Por tanto, es posible modernizar básculas ya existentes sin efectuar modificaciones mecánicas de ningún tipo.

Vea la C16i en acción: Báscula digital de camiones

Documentación técnica

Introduzca su dirección de correo electrónico

Si ya tiene cuenta en HBM.com, escriba su dirección de correo electrónico para iniciar sesión y acceda a toda la documentación técnica de HBM

Documentación técnica

C16i

Hoja de características

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Hoja de características Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In

Advertencias de seguridad

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Zone 1 - Ex d Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In
Zone 2/21 – Ex nA/tb Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In

Instrucctiones de montaje

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Instrucctiones de montaje Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
CE-Declaration of Conformity Please Log InPlease Log InPlease Log In
EU Declaration of Conformity Please Log InPlease Log In
OIML Certificate of conformity Please Log In
Test certificate Please Log InPlease Log In

Hojas de datos fiables : Cumplimos lo que prometemos.

Precisión en las series: Esto también se aplica a la exactitud de los valores especificados en nuestras hojas de datos. Teóricamente, las condiciones ideales se pueden alcanzar a menudo, en base a los valores dados, pero nuestras hojas de datos se centran en supuestos estándares realistas - como aquellos que se pueden encontrar en su aplicación. Por lo tanto, tenga en cuenta esto, al comparar nuestras hojas de datos con las de otros fabricantes.

Request a Quote!

Pida su oferta personalizada de C16i

¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.


Características principales

  • Señal de salida digital  (RS-485/4 hilos)
  • Autocentrante, con pasador basculante
  • Instalación sencilla
  • Construcción en acero inoxidable, soldadura láser, IP68
  • Verificación para pesaje legal según OIML R60 hasta 6000 d
  • Cumple los requisitos EMC / ESD según EN 45501
  • Protección contra sobretensiones integrada
  • Carga nominal: 20 t / 30 t / 40 t / 60 t
  • Clase de precisión: Precisión D1, C3 y también C6
  • Homologaciones: OIML, GOS
  • Clase de protección: IP 68 (IP 69K)

Productos relacionados

Precix Load Cells

Números de pedido

1-C16I3C3/20T
1-C16I3C3/30T
1-C16I3C3/40T
1-C16I3C3/60T

1-C16I3C4/20T
1-C16I3C4/30T
1-C16I3C4/40T