FIT®/0 - Su acceso al mundo del pesaje digital

Filtrado rápido y digital de la señal de medición, protección sólida según IP67 y verificación según OIML R60 (en preparación):la célula digitalFIT ® /0 le ofrece todas las ventajas de la familia FIT ® a un precio muy atractivo.

Las células de carga FIT® se utilizan principalmente en aplicaciones, las cuales precisan rápidez y precisión: clasificadoras ponderales, básculas de cabezales múltiples, plantas de selección, básculas dinámicas de correo e instalaciones llenadoras.

Descripción del producto

La célula digital FIT®/0 se obtiene en diferentes versiones. Aparte de las versiones estándar están a su disposición versiones adicionales con funciones de control (dos enchufes de conexión). En la hoja de características encuentra más informació

Carga nominal

5 kg / 10 kg / 20 kg / 50 kg / 75 kg

Homologación

OIML R60 (3000d)

Material

Aluminio

Clase de protección

IP67

Nuevo Certificado de componentes

Nuevo Certificado de componentes

Ventajas para la producción de básculas verificables  

La electrónica de transductores digitales AED y el firmware del sistema AED/FIT se encuentran disponibles con Certificado de componentes conforme con la nueva Guía WELMEC 8.8. Con esta certificación, los productos AED se pueden utilizar en instrumentos de pesaje no automáticos (NAWI) y en instrumentos de pesaje automáticos (AWI).

Ethernet Gateway

Gateway Ethernet

Se encuentra disponible como opción un gateway Ethernet para AED 9401A, AED 9501A y para las células de carga digitales FIT® que facilita la integración en los sistemas de control.

Aporta ventajas importantes en aplicaciones de pesaje dinámico (y estático):

  • Simplificación del flujo de datos internos
  • Aceleración de los procesos
  • Reducción de costes.

Documentación técnica

Introduzca su dirección de correo electrónico

Si ya tiene una cuenta con HBM.com, regístrese aquí simplemente con su dirección de correo electrónico y obtendrá acceso ilimitado a toda la documentación técnica de HBM.
FIT®/0

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log in
Data Sheet - CC-LINK GatewayPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Hardware and Functions

ENDEESFRITPTCNJPKR
Hardware and FunctionsPlease log inPlease log inPlease log in

Operating Manuals

ENDEESFRITPTCNJPKR
Operating Manual CC-LINK GatewayPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Quick Start Guides

ENDEESFRITPTCNJPKR
Quick Start GuidePlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Application Notes

ENDEESFRITPTCNJPKR
Application Note 01Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 03Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 04Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 05Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 06Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 07Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 10Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 11Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 12Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 13Please log inPlease log inPlease log in

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKR
CE-Certificate 209Please log inPlease log inPlease log in
OIML Certificate of conformityPlease log in
Test certificatePlease log in
Test certificate - FirmwarePlease log in

¡Pida una oferta!

¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.