FIT®/4 - Resultados de medición para altas exigencias

La célula de carga FIT ® /4 está equipada con una carcasa de acero fino con suministro de cables, fijación y ventilación en la parte de abajo..

Descripción del producto

La célula de carga digital FIT ®/4 está a la altura du sus altas exigencias con respeto a rápidez y fiabilidad. Incluso 1200 valores de medición por segundo no representan un problema para FIT ®/4.

La protección de sobrecarga integrada de hasta 1000 por ciento de la carga nominal proporciona una seguridad adicional de su aplicación. Gracias a la construcción sólida de la carcasa de acero inoxidable puede contar con una larga vida y una alta fiabilidad de la célula de carga FIT®/4.

Células de carga FIT® se utilizan principalmente en aplicaciones de grán rápidez y de grán precisión: clasificadoras ponderales, básculas de cabezales múltiples, plantas de selección, básculas dinámicas de correo e instalaciones llenadoras.

Las células digitales FIT®/4 se obtienen en diferentes versiones. Aparte de las versiones estándar están a su disposición versiones adicionales con funciones de control para diagnósticos y dosificación (dos enchufes de conexión). En la hoja de características encuentra más información.

 

Carga nominal

5 kg / 10 kg / 20 kg / 50 kg / 75 kg

Homologación

OIML R60 (3000d)

Material

Acero inoxidable

Clase de protección

IP66

Nuevo Certificado de componentes

Nuevo Certificado de componentes

Ventajas para la producción de básculas verificables  

La electrónica de transductores digitales AED y el firmware del sistema AED/FIT se encuentran disponibles con Certificado de componentes conforme con la nueva Guía WELMEC 8.8. Con esta certificación, los productos AED se pueden utilizar en instrumentos de pesaje no automáticos (NAWI) y en instrumentos de pesaje automáticos (AWI).

Documentación técnica

Introduzca su dirección de correo electrónico

Si ya tiene una cuenta con HBM.com, regístrese aquí simplemente con su dirección de correo electrónico y obtendrá acceso ilimitado a toda la documentación técnica de HBM.
FIT®/4

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log in
Data Sheet - CC-LINK GatewayPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Hardware and Functions

ENDEESFRITPTCNJPKR
Hardware and FunctionsPlease log inPlease log inPlease log in

Operating Manuals

ENDEESFRITPTCNJPKR
Operating Manual CC-LINK GatewayPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Quick Start Guides

ENDEESFRITPTCNJPKR
Quick Start GuidePlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Application Notes

ENDEESFRITPTCNJPKR
Application Note 01Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 03Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 04Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 05Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 06Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 07Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 10Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 11Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 12Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 13Please log inPlease log inPlease log in

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKR
CE-Certificate 209Please log inPlease log inPlease log in
OIML Certificate of conformityPlease log in
Test certificatePlease log in
Test certificate - FirmwarePlease log in

¡Pida una oferta!

¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.

1 2-9 10+