FIT®/5 - Rapidó, preciso – y también apropiado para el uso industrial rudo.
La célula de carga FIT ®/5 puede cumplir perfectamente con estas dos exigencias. Con su encapsulado hermético de acero inoxidable la célula de carga FIT ®/5 puede utilizarse incluso en condiciones de uso desfavorables, por ejemplo en ámbitos de humedad continua. Tipo de protección IP68.
Descripción del producto
La célula de carga FIT®/5 le ofrece toda la rápidez y fiabilidad de la familia FIT ®. Beneficie del filtrado digital rápido y del escalado de la señal de medición – hasta 1200 valores de medición. La protección de sobrecarga integrada y la verificación según IOML R60 hasta 3000 piezas (en preparación) le proporcionan la fiabilidad y seguridad necesaria.
Células de carga FIT® se utilizan principalmente en aplicaciones de grán rápidez y de grán precisión: clasificadoras ponderales, básculas de cabezales múltiples, plantas de selección, básculas dinámicas de correo e instalaciones llenadoras.
Las células digitales FIT®/5 se obtienen en diferentes versiones. Aparte de las versiones estándar están a su disposición versiones adicionales con funciones de control para diagnósticos y dosificación (dos enchufes de conexión). En la hoja de características encuentra más información.
Nuevo Certificado de componentes
Nuevo Certificado de componentes
Ventajas para la producción de básculas verificables
La electrónica de transductores digitales AED y el firmware del sistema AED/FIT se encuentran disponibles con Certificado de componentes conforme con la nueva Guía WELMEC 8.8. Con esta certificación, los productos AED se pueden utilizar en instrumentos de pesaje no automáticos (NAWI) y en instrumentos de pesaje automáticos (AWI).
Documentación técnica
Introduzca su dirección de correo electrónico
| FIT®/5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet | |||||||||
| Data Sheet - CC-LINK Gateway | |||||||||
Hardware and Functions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Hardware and Functions | |||||||||
Operating Manuals | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Operating Manual CC-LINK Gateway | |||||||||
Quick Start Guides | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Quick Start Guide | |||||||||
Application Notes | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Application Note 01 | |||||||||
| Application Note 03 | |||||||||
| Application Note 04 | |||||||||
| Application Note 05 | |||||||||
| Application Note 06 | |||||||||
| Application Note 07 | |||||||||
| Application Note 10 | |||||||||
| Application Note 11 | |||||||||
| Application Note 12 | |||||||||
| Application Note 13 | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| CE-Certificate 209 | |||||||||
| OIML Certificate of conformity | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
| Test certificate - Firmware | |||||||||
¡Pida una oferta!
¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.
Características principales
- Carcasa de acero inoxidable estanca.
- Protección frente a sobrecargas integrada (patente en proceso).
- Activación rápida y escala del valor medido.
- 4 conmutadores de valor límite con histéresis.
- Cuatro funciones de activación (interna, externa, posactivación y preactivación).
- Software para PC para ajuste de parámetros y análisis dinámico.
- Funciones de dosificación con canal de diagnóstico.
- Informe de ensayo para 3000d según OIML R60 en fase de preparación.