Células de carga
Producciones industriales, balanzas para la construcción, producción de materiales para obra civil, industria de alimentación y materiales de consumo, industria farmacéutica, ingenieria médica...
En todos estos sectores y en cualquiera que tenga que ver con el control de procesos, producción o fabricación, HBM está presente. Para la mayoría de las celulas de carga de HBM están disponibles los certificados oficiales de aprobación de las mismas.
Estos certificados son apropiados para su aplicación en cualquier parte del mundo. Todas nuestras células de carga de tipo estándar están disponibles para numerosas zonas en concordancia con las directivas vigentes de ATEX.
NO_FILTER
| Product | Description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z6 | ![]() |
Célula de pesaje sencilla con cargas nominales de 5 kg hasta 1t
|
|||||
| Z7A | ![]() |
Células de carga... construcción robusta, altura reducida
|
|||||
| BLC | ![]() |
Célula de pesaje contrastable con cargas nominales de 550 kg a 1,76 t
|
|||||
| C2 (kg / t) | ![]() |
Célula de pesaje inoxidable con cargas nominales de 50 kg hasta 50 t
|
|||||
| ELC | ![]() |
Célula de pesaje robusta con cargas nominales de 220 kg hasta 1,76 t
|
|||||
| HLC | ![]() |
Célula de pesaje contrastable con cargas nominales de 220 kg hasta 10 t
|
|||||
| RSCC | ![]() |
S-type load cell
|
|||||
| U2A | ![]() |
Célula de pesaje inoxidable para cargas en sentido de tracción está.
|