BLC - Célula de pesaje contrastable con cargas nominales de 550 kg a 1,76 t
La célula de pesaje BLC es una célula de pesaje contrastable con cargas nominales de 550 kg a 1,76 t. Con este tipo de célula de pesaje materializamos precisiones D1 y C3 (OIML).
Su construcción robusta (con IP67) para este rango de cargas nominales, así como la estable tecnología de 6 hilos conductores de la célula de pesaje posibilitan su utilización en numerosas aplicaciones. Entre ellas p. ej. en básculas de plataforma y en básculas de cintas transportadoras, así como en módulos de pesaje para el pesaje de contenedores.
Key Features
Carga nominal | 550 kg ... 1.76 t |
Clase de precisión | D1, C3 |
Material | Acero inoxidable |
Documentación técnica
Product Literature
Introduzca su dirección de correo electrónico
Si ya tiene una cuenta con HBM.com, regístrese aquí simplemente con su dirección de correo electrónico y obtendrá acceso ilimitado a toda la documentación técnica de HBM.
| BLC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet | |||||||||
Mounting instructions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Mounting instructions | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| CE-Certificate 095 | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
¡Pida una oferta!
¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.