ELC - Célula de pesaje robusta con cargas nominales de 220 kg hasta 1,76 t

La célula de pesaje ELC es una célula de pesaje robusta con cargas nominales de 220 kg hasta 1,76 t. Con este tipo de célula de pesaje materializamos precisiones del 1%. La construcción muy robusta para este rango de cargas nominales (IP67 ó IP68) así como el cable especial de la célula de pesaje permiten su utilización en numerosas aplicaciones. Entre ellas p. ej. en básculas de plataforma y en básculas de cintas transportadoras, así como en módulos de pesaje para el pesaje de contenedores.

Key Features

Carga nominal

220 kg / 550 kg / 1.1 t / 1.76 t

Clase de precisión

1%

Material

Acero inoxidable

Documentación técnica

Product Literature

Introduzca su dirección de correo electrónico

Si ya tiene una cuenta con HBM.com, regístrese aquí simplemente con su dirección de correo electrónico y obtendrá acceso ilimitado a toda la documentación técnica de HBM.
ELCENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log in
Mounting instructionsPlease log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 095Please log inPlease log inPlease log in

¡Pida una oferta!

¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.