U2A - Célula de pesaje inoxidable para cargas en sentido de tracción está. Cargas nominales de 50 kg hasta 20 t

La célula de pesaje inoxidable U2A para cargas en sentido de tracción está disponible en cargas nominales de 50 kg hasta 20 t y en las clases de precisión 0,1 % ó D1. La versión D1 cumple con las exigencias para básculas sujetas a verificación de la clase de verificación III hasta 1000 d de resolución, conforme a OIML R60. La forma de construcción robusta permite un pesaje sencillo con contenedores colgantes o su aplicación en básculas de cintas transportadoras y de dosificación, así como en básculas híbridas. Sus aplicaciones principales se dan en mediciones gravimétricas de nivel de llenado.

Key Features

Carga nominal

50 kg / 100 kg / 200 kg / 500 kg / 1 t / 2 t / 5 t / 10 t / 20 t

Clase de precisión

0.1 %, 0.2 %, D1

Homologación

OIML, Ex

Clase de protección

IP68 / IP69 K

Material

Acero inoxidable

Documentación técnica

Product Literature

Introduzca su dirección de correo electrónico

Si ya tiene una cuenta con HBM.com, regístrese aquí simplemente con su dirección de correo electrónico y obtendrá acceso ilimitado a toda la documentación técnica de HBM.
U2A

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log in

Safety Instructions

ENDEESFRITPTCNJPKR
Safety Instructions II 3 G & II 3 DPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Mounting instructions

ENDEESFRITPTCNJPKR
Mounting instructionsPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKR
CE-Certificate 193Please log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 212Please log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 258Please log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 261Please log inPlease log inPlease log in
OIML Certificate of conformityPlease log in
Test certificatePlease log inPlease log in

¡Pida una oferta!

¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.