Z6: célula de carga de flexión de viga

La célula de carga de flexión de viga Z6 de HBM es un componente básico de numerosas básculas industriales. Además de su excepcional precisión (clase de precisión según OIML R60), la célula de carga Z6 se adapta perfectamente a entornos de producción adversos.

Las células Z6 se encuentran disponibles en distintos modelos (Z6FD1, Z6FC3, Z6FC4, Z6FC6) con diferentes clases de precisión, ¡hasta C6!

Características principales

  • Fuelle metálico soldado
  • Células de carga y accesorios de montaje totalmente en acero inoxidable
  • Conforme con la normativa OIML R60 hasta 6000 divisiones
  • Circuito de seis hilos
  • Optimizada para conexión en paralelo mediante preajuste de las esquinas
  • Cumple los requisitos EMC / ESD según EN 45501
  • Versión opcional a prueba de explosiones conforme con ATEX95
  • Carga nominal: 5 kg / 10 kg / 20 kg / 30 kg / 50 kg / 100 kg / 200 kg / 500 kg / 1 t
  • Clase de precisión: D1, C3, C4, C6
  • Homologaciones: OIML, NTEP, Ex, GOS
  • Clase de protección: EMC approved
  • Material: Acero inoxidable

Documentación técnica

Introduzca su dirección de correo electrónico

Si ya tiene cuenta en HBM.com, escriba su dirección de correo electrónico para iniciar sesión y acceda a toda la documentación técnica de HBM

Documentación técnica

Z6

Hoja de características

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Hoja de características Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In

Advertencias de seguridad

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Advertencias de seguridad II 2 G & II 2 D Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In
Advertencias de seguridad II 3 G & II 3 D Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In
Zone 1/21 - Ex i Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In
Zone 2/21 – Ex nA/tb Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In

Instrucctiones de montaje

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Instrucctiones de montaje Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
CE-Declaration of Conformity Please Log InPlease Log InPlease Log In
CE-Declaration of Conformity Please Log InPlease Log InPlease Log In
CE-Declaration of Conformity Please Log InPlease Log InPlease Log In
EC-Type Examination Certificate Please Log InPlease Log In
Please Log InPlease Log In
EU Declaration of Conformity Please Log InPlease Log In
Please Log InPlease Log In
Please Log InPlease Log In
OIML Certificate of conformity Please Log InPlease Log In
Test certificate Please Log In

Hojas de datos fiables : Cumplimos lo que prometemos.

Precisión en las series: Esto también se aplica a la exactitud de los valores especificados en nuestras hojas de datos. Teóricamente, las condiciones ideales se pueden alcanzar a menudo, en base a los valores dados, pero nuestras hojas de datos se centran en supuestos estándares realistas - como aquellos que se pueden encontrar en su aplicación. Por lo tanto, tenga en cuenta esto, al comparar nuestras hojas de datos con las de otros fabricantes.

Notas de aplicación

Las células de carga de alta precisión garantizan el control de calidad en numerosas plantas cementeras chinas

XCMG, la constructora más importante de China, ha emprendido un programa de desarrollo destinado a optimizar el control de calidad en sus plantas cementeras mediante la instalación de distintas células de carga de HBM.

La célula de carga universal Z6 de HBM aplicada en la comarca vitivinícola más grande de Australia

Los altos índices de humedad del producto procesado junto con las altas temperaturas son las difíciles condiciones básicas de una instalación de compostaje en las que la empresa australina Accuweigh emplea la tecnología de pesaje...

Request a Quote!

Pida su oferta personalizada de Z6

¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.


Números de pedido

1-Z6FC3/10KG-1
1-Z6FC3/20KG-1
1-Z6FC3/30KG-1
1-Z6FC3/50KG-1
1-Z6FC3/100KG-1
1-Z6FC3/200KG-1
1-Z6FC3/500KG-1
1-Z6FC3/1T

1-Z6GC3/500KG

1-Z6FC4/20KG-1
1-Z6FC4/50KG-1
1-Z6FC4/100KG-1
1-Z6FC4/200KG-1
1-Z6FC4/500KG-1

1-Z6FC6/50KG-1
1-Z6FC6/100KG-1
1-Z6FC6/200KG-1

1-Z6FD1/5KG-1
1-Z6FD1/10KG-1
1-Z6FD1/20KG-1
1-Z6FD1/30KG-1
1-Z6FD1/50KG-1
1-Z6FD1/100KG-1
1-Z6FD1/200KG-1
1-Z6FD1/500KG-1
1-Z6FD1/1T