Z7A - Células de carga... construcción robusta, altura reducida

  • Cumple con las normativas OIML R60 hasta 1000 d
  • Capacidades máximas: 500 kg ... 10 t
  • Cumple los requisitos EMC de acuerdo con EN 45 501
  • Altura del transductor reducida
  • Diseño robusto

Carga nominal

500 kg / 1 t / 2 t / 5 t / 10 t

Clase de precisión

D1, C3

Clase de protección

IP67

Material

Acero galvanizado (cuerpo de medición)

¡Pida una oferta!

¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.

1 2-9 10+