Células de carga monoplato de HBM

El diseño de las células de carga monoplato de HBM permite explotar de forma óptima sus excelentes propiedades mecánicas y de medición en una gran variedad de aplicaciones. El uso de las células de carga monoplato de HBM es sencillo, rápido y fiable:

  • Se pueden instalar rápidamente gracias a la compensación de cargas excéntricas de fábrica (según OIML R76)
  • Pesaje extremadamente rápido gracias a su alta frecuencia natural
  • Los certificados de ensayo aceleran y facilitan la planificación
  • Cuerpo de medición fabricado con distintos materiales y diferentes clases de protección aptas para todo tipo de condiciones de funcionamiento
  • Conforme a las directivas de CEM (EN 45 501)
  • Dimensiones de montaje compatibles

Folleto de presentación de las células de carga monoplato

Single Point Load Cell Overview Brochure
Seleccione su producto
Application Maximum capacity Accuracy Class Degree of protection  
  Producto   Descripción
PW25 Célula de carga PW25 de fácil limpieza: garantiza la higiene durante el pesaje, incluso bajo condiciones ambientales adversas
Célula de carga PW25 de fácil limpieza: garantiza la higiene durante el pesaje, incluso bajo condiciones ambientales adversas
[10kg … 20kg]
Filling machines|Batching processes|Dynamic weighers|Hygienic weighing 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3 IP68/IP69K
PW27 Llenado aséptico usando la célula de carga aséptica PW27. Con certificado EHEDG
Llenado aséptico usando la célula de carga aséptica PW27. Con certificado EHEDG
[10kg … 20kg]
Filling machines|Batching processes|Dynamic weighers|Hygienic weighing 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3 IP68/IP69K
PW29 Single point load cell for high maximum capacities and large weighing platforms
Single point load cell for high maximum capacities and large weighing platforms
[100kg … 1000kg]
Hygienic weighing|Overhead track scales 10 - 100 kg|100 - 500 kg|500 - 1000 kg C3 IP68/IP69K
PW15A Células monoplato de material inoxidable
Células monoplato de material inoxidable
[7.5kg … 200kg]
Platform scales (several load cells)|Platform scales (1 load cell)|Conveyor scales|Hand-elevating weighers 0 - 10 kg|10 - 100 kg|100 - 500 kg C3 IP67|ATEX (optional)
PW15AH Células monoplato con el tipo de protección más alto existente IP69K
Células monoplato con el tipo de protección más alto existente IP69K
[10kg … 100kg]
Platform scales (1 load cell)|Conveyor scales 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3 IP68/IP69K|ATEX (optional)
PW15PH Hermetically encapsulated load cell with a unique connector system
Hermetically encapsulated load cell with a unique connector system
[10kg … 100kg]
Platform scales (1 load cell)|Conveyor scales|Suspended tank weighers 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3 IP68/IP69K
PWSE Single point load cell with high maximum capacity for use with large platforms
Single point load cell with high maximum capacity for use with large platforms
[100kg … 750kg]
Platform scales (1 load cell)|Conveyor scales|Suspended tank weighers 10 - 100 kg|100 - 500 kg|500 - 1000 kg C3 IP67
SP4M Las células de carga de plataforma SP4M ahora también con calidad C6
Las células de carga de plataforma SP4M ahora también con calidad C6
[1kg … 200kg]
Platform scales (several load cells)|Platform scales (1 load cell)|Hand-elevating weighers|Shop-counter scales 0 - 10 kg|10 - 100 kg|100 - 500 kg C3|C6 IP67
PW10A Las todoterreno: PW10A con numerosas opciones extra. El tamaño máximo de la plataforma es de 600 x 500 mm
Las todoterreno: PW10A con numerosas opciones extra. El tamaño máximo de la plataforma es de 600 x 500 mm
[50kg … 300kg]
Platform scales (several load cells)|Platform scales (1 load cell)|Conveyor scales| 10 - 100 kg|100 - 500 kg C3 IP67
PW12C Las todoterreno: PW12C con numerosas opciones extra. El tamaño máximo de la plataforma es de 800 x 800 mm
Las todoterreno: PW12C con numerosas opciones extra. El tamaño máximo de la plataforma es de 800 x 800 mm
[50kg … 750kg]
Platform scales (several load cells)|Platform scales (1 load cell)|Conveyor scales|Overhead track scales|Suspended tank weighers 10 - 100 kg|100 - 500 kg|500 - 1000 kg C3 IP67
PW16A Las todoterreno: PW16A con numerosas opciones extra. El tamaño máximo de la plataforma es de 600 x 600 mm
Las todoterreno: PW16A con numerosas opciones extra. El tamaño máximo de la plataforma es de 600 x 600 mm
[30kg … 660kg]
Platform scales (several load cells)|Overhead track scales| 10 - 100 kg|100 - 500 kg|500 - 1000 kg C3 IP67|ATEX (optional)
PW18 Células monoplato para a pesaje estatica y dinámica
Células monoplato para a pesaje estatica y dinámica
[5kg … 75kg]
Dynamic weighers|Platform scales (1 load cell) 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3 IP67
PW22 La tecnología líder mundial en pesaje dinámico
La tecnología líder mundial en pesaje dinámico
[6kg … 30kg]
Platform scales (several load cells)|Dynamic weighers|Platform scales (1 load cell)|Conveyor scales 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3 IP67|ATEX (optional)
PW2C Single point load cell for static applications. Maximum platform size 380x380mm
Single point load cell for static applications. Maximum platform size 380x380mm
[7.2kg … 72kg]
Platform scales (several load cells)|Platform scales (1 load cell)|Shop-counter scales 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3|C6 IP67
PW6C Single point load cell for static applications. Maximum platform size 300x300mm.
Single point load cell for static applications. Maximum platform size 300x300mm.
[3kg … 40kg]
Platform scales (several load cells)|Platform scales (1 load cell)|Shop-counter scales 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3|C6 IP67
PW2D Ideales para procesos de pesaje rápidos: Células monoplato PW2D para aplicaciones dinámicas. El tamaño máximo de la plataforma es de 380 x 380 mm
Ideales para procesos de pesaje rápidos: Células monoplato PW2D para aplicaciones dinámicas. El tamaño máximo de la plataforma es de 380 x 380 mm
[7.2kg … 72kg]
Platform scales (several load cells)|Dynamic weighers|Platform scales (1 load cell)|Conveyor scales|Shop-counter scales 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3 IP67
PW6D Ideales para procesos de pesaje rápidos: Células monoplato PW6D para aplicaciones dinámicas. El tamaño máximo de la plataforma es de 300x300 mm
Ideales para procesos de pesaje rápidos: Células monoplato PW6D para aplicaciones dinámicas. El tamaño máximo de la plataforma es de 300x300 mm
[3kg … 40kg]
Platform scales (several load cells)|Dynamic weighers|Platform scales (1 load cell)|Shop-counter scales 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3 IP67
PW4M Células monoplato
Células monoplato
[0.3kg … 3kg]
Platform scales (1 load cell)| 0 - 10 kg C3 IP65