PW10A - Las todoterreno: PW10A con numerosas opciones extra. El tamaño máximo de la plataforma es de 600 x 500 mm
Las células monoplato PW10A son “absolutas todoterreno“ para sus aplicaciones de báscula: Robustas, de calidad testada por HBM y disponibles en una amplia variedad de opciones extras. Por ejemplo, versión antideflagrante, cables de distintas longitudes, salida compensada para conexión en paralelo.
Descripción del producto
Los tipos PW10A, PW12C y PW16A se diferencian por su tamaño. Independientemente de las condiciones de sus campos de aplicación, con las PW10A, PW12C y PW16A siempre encontrará una solución adecuada.
El tamaño máximo de la plataforma es de 600 x 500 mm. El cable de conexión apantallado de 6 hilos del modelo básico tiene una longitud de 3 metros, pero también está disponible en otras longitudes. HBM ofrece opciones adicionales para su célula de carga estándar, como por ejemplo, un cable más largo (hasta 12 metros), salida compensada, así como un valor mínimo de división (vmin) restringido para aplicaciones de varios ámbitos. Todas las células de carga de plataforma PW10 / PW12 / PW16A… se suministran también en versión antideflagrante según ATEX 95 (zona 1, 21; zona 2, 22)
Key features
Special features:
- OIML R60 approval
- Max. capacities: 50 kg, 100 kg, 150 kg, 200 kg, 250 kg, 300 kg
- Off center load compensated (OIML R76)
- Meets EMC standards (EN 45 501)
- Shielded connection cable
- 6 wire configuration
- Material: Aluminum
Optional:
- Reduced minimum LC verification interval (vmin) for multi range applications
- Explosion-proof versions
- Different cable lengths
- Aligned output, suitable for connection in parallel
Documentación técnica
Introduzca su dirección de correo electrónico
| PW10A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet | |||||||||
Safety Instructions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Safety Instructions | |||||||||
| Safety Instructions II 3 G & II 3 D | |||||||||
Mounting instructions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Mounting instructions | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| CE-Certificate 109 | |||||||||
| CE-Certificate 226 | |||||||||
| CE-Certificate 258 | |||||||||
| EC-Type Examination Certificate | |||||||||
| EC-Type Examination Certificate PTB 01 ATEX 2208 | |||||||||
| OIML Certificate of conformity | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
¡Pida una oferta!
¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.