PW15

PW15A - Células monoplato de material inoxidable

Las células de carga de plataforma PW15A están fabricadas con acero inoxidable. Su compacta construcción las convierte en una célula de carga de aplicación universal y diversa.

Descripción del producto

Las PW15A permiten construir básculas que trabajan con total fiabilidad durante largo tiempo, incluso en ambientes húmedos y adversos. Por ejemplo en la industria química y farmacéutica, gracias al alto contenido de acero al cromo del cuerpo de la célula de carga, resiste muy bien los gases y vapores agresivos. La PW15A es apropiada asimismo para básculas utilizadas en la industria alimentaria, que se limpian con los habituales procedimientos y medios de limpieza propios de dicho sector. Los fallos por motivos de corrosión o humedad son poco probables.

Las PW15A también se suministran en versión antideflagrante (zona ATEX 1+21, zona1+20, zona 2+22, polvo no conductor). Para aplicaciones bajo condiciones ambientales extremas, las células de pesaje PW15AH ofrecen absoluta fiabilidad y seguridad gracias al tipo de protección más alto existente IP68/IP69K.

Key features

Special features

  • Material: Stainless steel
  • Max. capacities: 7.5 kg, 15 kg, 20 kg, 30 kg, 50 kg, 75 kg, 100 kg, 150 kg, 200 kg
  • OIML R60 approval
  • Off center load compensated (OIML R76)
  • Protection class IP67 (acc. to EN 60 529)
  • 6 wire configuration
  • Meets EMC standards (EN 45 501)

Optional

  • Reduced minimum LC verification interval (vmin) for multi range applications
  • Explosion-proof versions
  • Different cable lengths
  • Aligned output, suitable for connection in parallel

Documentación técnica

Introduzca su dirección de correo electrónico

Si ya tiene una cuenta con HBM.com, regístrese aquí simplemente con su dirección de correo electrónico y obtendrá acceso ilimitado a toda la documentación técnica de HBM.
PW15A

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log in

Safety Instructions

ENDEESFRITPTCNJPKR
Safety InstructionsPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Safety Instructions II 3 G & II 3 DPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Mounting instructions

ENDEESFRITPTCNJPKR
Mounting instructionsPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKR
CE-Certificate 118Please log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 226Please log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 258Please log inPlease log inPlease log in
EC-Type Examination CertificatePlease log inPlease log in
EC-Type Examination Certificate PTB 01 ATEX 2208Please log inPlease log in
OIML Certificate of conformityPlease log in
Test certificatePlease log in

¡Pida una oferta!

¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.