PW15AH - Células monoplato con el tipo de protección más alto existente IP69K
Con su modelo PW15AH, HBM presenta las células de carga de plataforma con el tipo de protección más exigente IP69K, apropiado incluso para su aplicación en dispositivos de limpieza con alta presión.
Descripción del producto
IP69K significa concretamente:
- Máxima protección de la célula de carga contra la inserción de polvo (IP6_), así como…
- Máxima protección de la célula de carga contra la inserción de agua, incluso en la limpieza a vapor o alta presión (IP6_9K).
Las células de carga se encuentran encapsuladas herméticamente, ofreciendo un alto grado de seguridad.
En las aplicaciones de células de carga en entornos adversos, se suele infravalorar la protección del cable. ¿De qué sirve entonces el mejor de los tipos de protección para una célula de carga, si se pueden producir daños a través del cable a causa de efectos mecánicos o químicos?

Por ello las células de carga PW15AH ofrecen la posibilidad de incorporar una protección de cable efectiva. Gracias a una rosca de empalme especial en la célula de carga es posible aplicar de forma sencilla los sistemas de protección de cable. Estos sistemas se suministran por varios fabricantes para los diferentes casos de aplicación. La combinación del modelo PW15AH –tipo de protección IP68/IP69k para la célula de carga y la posibilidad de protección de cable –es la elección idónea, incluso en las condiciones desfavorables de uso en la industria.
Key features
Special features
- Hermetically sealed (IP68; IP69K)
- Highest reliability
- Max. capacity: 10 kg, 20 kg, 50 kg, 100 kg
- Reduced minimum load cell verification interval (vmin) for multi range applications
- Interchangeable to products of many manufacturers
- Material: Stainless steel
- 6 wire configuration
- Integrated connection for protective cable conduit systems
Optional
- Different cable lengths
Descripción del producto
Introduzca su dirección de correo electrónico
| PW15AH | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet | |||||||||
Safety Instructions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Safety Instructions II 2 G & II 2 D | |||||||||
Mounting instructions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Mounting instructions | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| CE-Certificate 258 | |||||||||
| CE-Certificate 261 | |||||||||
| OIML Certificate of conformity | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
¡Pida una oferta!
¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.