PW16A

PW16A -Las todoterreno: PW16A con numerosas opciones extra. El tamaño máximo de la plataforma es de 600 x 600 mm

Las células monoplato PW16A son “absolutas todoterreno“ para sus aplicaciones de báscula: Robustas, de calidad testada por HBM y disponibles en una amplia variedad de opciones extras. Por ejemplo, versión antideflagrante, cables de distintas longitudes, salida compensada para conexión en paralelo.

Descripción del producto

Los tipos PW10A, PW12C y PW16A se diferencian por su tamaño. Independientemente de las condiciones de sus campos de aplicación, con las PW10A, PW12C y PW16A siempre encontrará una solución adecuada.

El tamaño máximo de la plataforma es de 600 x 600 mm. El cable de conexión apantallado de 6 hilos del modelo básico tiene una longitud de 3 metros, pero también está disponible en otras longitudes. HBM ofrece opciones adicionales para su célula de carga estándar, como por ejemplo, un cable más largo (hasta 12 metros), salida compensada, así como un valor mínimo de división (vmin) restringido para aplicaciones de varios ámbitos. Todas las células de carga de plataforma PW16A … se suministran también en versión antideflagrante según ATEX 95 (zona 1, 21; zona 2, 22)

Key features

Special features

  • OIML R60 approval
  • Max. capacities: 30 kg, 50 kg, 75 kg, 100 kg, 150 kg, 200 kg, 250 kg, 300 kg, 500 kg, 660 kg
  • Off center load compensated (OIML R76)
  • Meets EMC standards (EN 45 501)
  • 6 wire configuration
  • Material: Aluminum
  • Accuracy Class: C3, C3MR

Optional

  • Reduced minimum LC verification interval (vmin) for multi range applications
  • Explosion-proof versions
  • Different cable lengths
  • Aligned output, suitable for connection in parallel

Documentación técnica

Introduzca su dirección de correo electrónico

Si ya tiene una cuenta con HBM.com, regístrese aquí simplemente con su dirección de correo electrónico y obtendrá acceso ilimitado a toda la documentación técnica de HBM.
PW16A

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log in

Safety Instructions

ENDEESFRITPTCNJPKR
Safety InstructionsPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Safety Instructions II 3 G & II 3 DPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Mounting instructions

ENDEESFRITPTCNJPKR
Mounting instructionsPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKR
CE-Certificate 119Please log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 226Please log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 258Please log inPlease log inPlease log in
EC-Type Examination CertificatePlease log inPlease log in
EC-Type Examination Certificate PTB 01 ATEX 2208Please log inPlease log in
OIML Certificate of conformityPlease log in
Test certificatePlease log inPlease log in

¡Pida una oferta!

¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.

1 2-9 10+