PW22

PW22 - La tecnología líder mundial en pesaje dinámico

Con las PW22 obtiene las células de carga más avanzadas a nivel mundial para el pesaje dinámico.

Descripción del producto

Los hechos hablan por sí mismos:

  • La mayor frecuencia de resonancia posible para los tiempos de pesaje más cortos
  • Tope de sobrecarga integrado para un alto grado de fiabilidad y larga duración
  • Alta precisión (reducido valor mínimo de división (vmin) para aplicaciones de varios ámbitos), incluso en las versiones estándar
  • Estructura alta que resiste también las cargas excéntricas
  • Construcción delgada para mayor densidad de relleno
  • Construcción de dimensiones convencionales

Compare usted mismo: El tope de sobrecarga integrado, así como la alta velocidad convierten las PW22 en “sprinters de alto rendimiento” a nivel mundial entre las células de carga.

Key features

Special features

  • High overload limits with integrated overload protection (Patent pending)
  • Max. capacities: 6 kg, 10 kg, 20 kg, 30 kg
  • High torsional and bending stiffness
  • OIML R60 approval
  • Degree of protection IP 67
  • Fast settling time
  • Optimized for dynamic weighing applications
  • Accuracy class: C3MR
  • Material: Aluminum

Optional

  • Protection housing
  • Different cable lengths

Documentación técnica

Introduzca su dirección de correo electrónico

Si ya tiene una cuenta con HBM.com, regístrese aquí simplemente con su dirección de correo electrónico y obtendrá acceso ilimitado a toda la documentación técnica de HBM.
PW22

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log in

Mounting instructions

ENDEESFRITPTCNJPKR
Mounting instructionsPlease log inPlease log inPlease log in

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKR
CE-Certificate 226Please log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 258Please log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 272Please log inPlease log inPlease log in
EC-Type Examination CertificatePlease log inPlease log in
EC-Type Examination Certificate PTB 01 ATEX 2208Please log inPlease log in
OIML Certificate of conformityPlease log in
Test certificatePlease log inPlease log in

¡Pida una oferta!

¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.