PW25 - Célula de carga PW25 de fácil limpieza: garantiza la higiene durante el pesaje, incluso bajo condiciones ambientales adversas
Las altas exigencias con respecto a la limpieza de los componentes de las instalaciones son muy estrictas en la industria de la alimentación y bebidas, la industria farmacéutica y la bioindustria. Asimismo sucede con las células de carga de las instalaciones de llenado y máquinas envasadoras en básculas de cabezas múltiples y básculas estáticas.
La célula de carga PW25 de fácil limpieza supone una solución óptima para este tipo de aplicaciones: gracias a su especial diseño sin aristas ni fisuras, la célula PW25 es idónea para su aplicación en los sectores que exigen una pulcritud absoluta. La célula de carga PW25 es fácil de limpiar y está fabricada de acero inoxidable apto para alimentos.
Descripción del producto
Asimismo, la célula PW25 se adapta perfectamente a las instalaciones existentes –al igual que otros productos de HBM, tales como la célula de carga SP4M, la célula de carga PW15A y la célula de carga PW15AH es compatible por sus dimensiones con las normas industriales comunes (“PW15 Footprint”). Las células de carga que no cumplen con las exigencias de higiene y limpieza en la medida de la PW25 pueden reemplazarse fácilmente.
Benefíciese del amplio espectro de células de carga de alta gama conforme a la norma industrial PW15 Footprint :
Tipo | Célula de carga PW25 | |||
Descripción | Célula de carga de plataforma, también disponible en calidad C6 | Célula de carga de plataforma de acero inoxidable robusto | Células monoplato con el tipo de protección más alto existente IP69K | La célula de carga fácil de limpiar con tipo de protección IP68 y IP69K. |
Material | Aluminio | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
Condiciones ambientales | Ambientes normales | Ambientes húmedos y adversos | Polvo y líquidos | Líquidos húmedos y agresivos, se requiere alto grado de limpieza |
La aplicación de la célula de carga PW25 de fácil limpieza ofrece otras ventajas:
- Excepcional protección contra sobrecargas integrada repelente de la suciedad para una larga durabilidad
- Sensor especialmente robusto, incluso bajo condiciones ambientales húmedas y adversas
La célula de carga PW25 de fácil limpieza está disponible con una carga nominal de 10 y 20 kg.
Cuando las exigencias higiénicas son especialmente importantes en el marco de un “diseño higiénico“, recomendamos la célula de carga higiénica PW27:
Documentación técnica
Introduzca su dirección de correo electrónico
| PW25 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet | |||||||||
| Data Sheet - PW25P | |||||||||
Mounting instructions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Mounting instructions | |||||||||
| Mounting instructions - PW25P | |||||||||
Brochures | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Brochure | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| OIML Certificate of conformity | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
¡Pida una oferta!
¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.