PW27

PW27 - Llenado aséptico usando la célula de carga aséptica PW27. Con certificado EHEDG

Más eficiencia y precisión en las instalaciones de llenado y máquinas envasadoras con la misma alta seguridad en materia de higiene y asepsia: éstas son las ventajas que conlleva la célula de carga aséptica PW27 de HBM

Descripción del producto

Hasta la fecha, la aplicación de células de carga en instalaciones de llenado y máquinas envasadoras presentaba limitaciones en la industria de la alimentación y bebidas, el sector farmacéutico y la bioindustria. El motivo principal se debía a las aristas y fisuras que presentaban las células de carga convencionales. Esto suponía una verdadera desventaja a la hora de cumplir con las normas de higiene más exigentes, dado que dichas células de carga resultaban difíciles de limpiar, propiciando la aparición de contaminación no deseada.

La técnica de pesaje permite ahora una fabricación aséptica gracias a la PW27

La célula de carga aséptica PW27 abre brecha al permitir la aplicación eficiente y precisa de la técnica de pesaje también en los campos donde la elaboración aséptica es importante, tales como el llenado aséptico de alimentos o fármacos. La célula de carga aséptica PW27 de HBM es la primera y única célula de carga certificada oficialmente según las estrictas regulaciones de la organización EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group), lo cual la convierte en idónea para su utilización en el marco del diseño higiénico de equipos.

Gracias a su diseño optimizado sin aristas ni fisuras, la célula de carga PW27 se puede limpiar de forma sencilla y sin dificultades. El material empleado es el acero inoxidable apto para alimentos. Incluso el cable de la célula de carga cumple con las normas higiénicas al estar dotado con iones de plata que actúan como agentes antimicrobianos.

Las células de carga convencionales presentan cantos, aristas y cavidades que las hacen difícil de limpiar, lo cual supone una desventaja cuando se trata de higiene.

es/menu/productos/componentes-para-pesaje/celulas-monoplato/single/categorie/weighing-single-point-load-cells/product/pw25/backPID/single-point-load-cells/

La célula de carga aséptica PW27 presenta un diseño optimizado sin aristas ni fisuras. Eso la vuelve fácil de limpiar e idónea para aplicaciones en las que es muy importante cumplir con las más altas exigencias higiénicas.

Gracias a la certificación EHEDG, a su innovador diseño y sus sobresalientes característica

es/menu/productos/componentes-para-pesaje/celulas-monoplato/single/categorie/weighing-single-point-load-cells/product/pw25/backPID/single-point-load-cells/

s, la célula de carga PW27 es la única en el mundo que realmente se ha ganado la calificación de “higiénica“.

Llenado aséptico con la moderna técnica de pesaje

es/menu/productos/componentes-para-pesaje/celulas-monoplato/single/categorie/weighing-single-point-load-cells/product/pw25/backPID/single-point-load-cells/

La célula de carga es ideal, por ejemplo, para el llenado de alimentos. Asimismo las numerosas aplicaciones con sistemas de pesaje dentro de la industria de la alimentación y beb

es/menu/productos/componentes-para-pesaje/celulas-monoplato/single/categorie/weighing-single-point-load-cells/product/pw25/backPID/single-point-load-cells/

idas así como en el sector farmacéutico o la bioindustria se benefician también de las propiedades de la célula de carga aséptica PW27, incluso en condiciones severas en cuanto al diseño higiénico:

  • En instalaciones de llenado y máquinas envasadoras (para el llenado y envasado asépticos)
  • En básculas de cabezas múltiples (Multihead Combination Weigher)
  • En básculas estáticas.

La PW27 también permite al usuario de los sectores con altas exigencias higiénicas beneficiarse de las ventajas de la moderna técnica de pesaje, tales como la larga durabilidad, la ausencia de gastos de mantenimiento, así como la alta precisión en los procesos de llenado y dosificación.

Pero la PW27 no solo satisface las más altas exigencias higiénicas. Gracias a sus dimensiones estándar, la célula de carga aséptica PW27 también encaja perfectamente en el diseño de la instalación existente. Además, el pesaje con la PW27 ofrece la más alta calidad en técnica de medición “made by HBM”

Protección contra sobrecargas integrada que repele la suciedad

Su protección contra sobrecargas integrada y que no se bloquea con los residuos del producto convierte a la PW27 en una célula de carga de plataforma prácticamente indestructible. Asimismo integra un adaptador para diferentes sistemas de protección de cable así como un dispositivo de montaje y unas posibilidades de fijación con unas dimensiones que cumplen con las directrices establecidas en el mercado.

Llenado aséptico y moderna técnica de pesaje: gracias a la PW27 ahora la técnica de pesaje incluye un diseño higiénico. Con ello la célula de carga aséptica PW27 marca un hito en la fabricación y producción asépticas.

La PW27 cuenta con un certificado de revisión del Instituto Alemán de Metrología (PTB). Asimismo se han patentado distintas características de la construcción y cualidades de la célula de carga. Actualmente la célula de carga está disponible con una carga nominal de 20 kg (10kg en breve).

Célula de carga PW25 de fácil limpieza

Célula de carga aséptica PW27

Cargas nominales

10 kg, 20 kg

10 kg, 20 kg

Tipo de protección

IP68/69K

IP68/69K

Material

Acero inoxidable

Acero inoxidable

Integrated overload protection

Protección contra sobrecarga integrada

Certificación conforme a EHEDG (European Hygiene Engineering & Design Group)

No

Documentación técnica

Introduzca su dirección de correo electrónico

Si ya tiene una cuenta con HBM.com, regístrese aquí simplemente con su dirección de correo electrónico y obtendrá acceso ilimitado a toda la documentación técnica de HBM.
PW27

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Mounting instructions

ENDEESFRITPTCNJPKR
Mounting instructionsPlease log inPlease log inPlease log in

Brochures

ENDEESFRITPTCNJPKR
BrochurePlease log in

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKR
OIML Certificate of conformityPlease log in
Test certificatePlease log inPlease log in

¡Pida una oferta!

¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.