PW2D Single point load cell

PW2D - Ideales para procesos de pesaje rápidos: Células monoplato PW2D para aplicaciones dinámicas. El tamaño máximo de la plataforma es de 380 x 380 mm

Desplazamiento de medición corto, alta frecuencia de resonancia: Cuando se trata de procesos de pesaje dinámicos, las células de carga de plataforma PW2D son una buena elección. Las PW2D han sido diseñadas para velocidades de pesaje muy altas. Con su bajo desplazamiento nominal para frecuencia de resonancia extremadamente alta, las PW2D son únicas en todo el mundo entre las células de carga para bandas extensométricas.

Descripción del producto

El tamaño máximo de la plataforma es de 380 x 380 mm. El cable de conexión apantallado de 4 hilos con 350 mm de longitud del modelo básico está diseñado para su uso en básculas compactas. HBM ofrece opciones adicionales para su célula de carga estándar, como por ejemplo, un cable más largo (hasta 6 metros), salida compensada, así como un valor mínimo de división (vmin) restringido para aplicaciones de varios ámbitos.

Key features

Special features

  • Accuracy class C3, C3MR with OIML R60 test report
  • Max. capacities PW2D: 7.2 kg, 12 kg, 18 kg, 36 kg, 72 kg
  • Off center load compensated (OIML R76)
  • Protection class IP67 (acc. to EN 60 529)
  • Shielded connection cable
  • Material: Aluminum
  • Optimized for dynamic weighing applications


Optional

  • Connection cable in 6 wire configuration
  • Different cable lengths
  • Aligned output, suitable for connection in parallel

Documentación técnica

Introduzca su dirección de correo electrónico

Si ya tiene una cuenta con HBM.com, regístrese aquí simplemente con su dirección de correo electrónico y obtendrá acceso ilimitado a toda la documentación técnica de HBM.
PW2D

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log in

Mounting instructions

ENDEESFRITPTCNJPKR
Mounting instructionsPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKR
OIML Certificate of conformityPlease log in
Test certificatePlease log inPlease log in

¡Pida una oferta!

¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.

1 2-9 10+