PW6D Single Point Load Cell

PW6D - Ideales para procesos de pesaje rápidos: Células monoplato PW6D para aplicaciones dinámicas. El tamaño máximo de la plataforma es de 300x300 mm

PW6D – Las mismas características pero con mayor elección. Las células de carga PW6D ofrecen las mismas características que la PW2D, aunque se diferencian en:

  • la carga nominal,
  • el tamaño de la plataforma y
  • la altura total.

Descripción del producto

El tamaño máximo de la plataforma es de 300x300 mm. El cable de conexión apantallado de 4 hilos con 350 mm de longitud del modelo básico está diseñado para su uso en básculas compactas. HBM ofrece opciones adicionales para su célula de carga estándar, como por ejemplo, un cable más largo (hasta 6 metros), salida compensada, así como un valor mínimo de división (vmin) restringido para aplicaciones de varios ámbitos.

Key features

Special features

  • Accuracy class C3, C3MR with OIML R60 test report
  • Max. capacities PW6D: 3 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 30 kg, 40 kg
  • Off center load compensated (OIML R76)
  • Protection class IP67 (acc. to EN 60 529)
  • Shielded connection cable
  • Material: Aluminum
  • Optimized for dynamic weighing applications


Optional

  • Connection cable in 6 wire configuration
  • Different cable lengths
  • Aligned output, suitable for connection in parallel

Documentación técnica

Introduzca su dirección de correo electrónico

Si ya tiene una cuenta con HBM.com, regístrese aquí simplemente con su dirección de correo electrónico y obtendrá acceso ilimitado a toda la documentación técnica de HBM.
PW6D

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log in

Mounting instructions

ENDEESFRITPTCNJPKR
Mounting instructionsPlease log inPlease log inPlease log in

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKR
CE-Certificate 287Please log inPlease log inPlease log in
OIML Certificate of conformityPlease log in
Test certificatePlease log in

¡Pida una oferta!

¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.