Células de carga monoplato de HBM
El diseño de las células de carga monoplato de HBM permite explotar de forma óptima sus excelentes propiedades mecánicas y de medición en una gran variedad de aplicaciones. El uso de las células de carga monoplato de HBM es sencillo, rápido y fiable:
- Se pueden instalar rápidamente gracias a la compensación de cargas excéntricas de fábrica (según OIML R76)
- Pesaje extremadamente rápido gracias a su alta frecuencia natural
- Los certificados de ensayo aceleran y facilitan la planificación
- Cuerpo de medición fabricado con distintos materiales y diferentes clases de protección aptas para todo tipo de condiciones de funcionamiento
- Conforme a las directivas de CEM (EN 45 501)
- Dimensiones de montaje compatibles
Seleccione su producto
| Application | Maximum capacity | Accuracy Class | Degree of protection | |
|---|---|---|---|---|
| Producto | Descripción | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PW25 | ![]() |
Célula de carga PW25 de fácil limpieza: garantiza la higiene durante el pesaje, incluso bajo condiciones ambientales adversas
[10kg … 20kg]
|
Filling machines|Batching processes|Dynamic weighers|Hygienic weighing | 0 - 10 kg|10 - 100 kg | C3 | IP68/IP69K | |
| PW27 | ![]() |
Llenado aséptico usando la célula de carga aséptica PW27. Con certificado EHEDG
[10kg … 20kg]
|
Filling machines|Batching processes|Dynamic weighers|Hygienic weighing | 0 - 10 kg|10 - 100 kg | C3 | IP68/IP69K | |
| PW29 | ![]() |
Single point load cell for high maximum capacities and large weighing platforms
[100kg … 1000kg]
|
Hygienic weighing|Overhead track scales | 10 - 100 kg|100 - 500 kg|500 - 1000 kg | C3 | IP68/IP69K | |
| PW15A | ![]() |
Células monoplato de material inoxidable
[7.5kg … 200kg]
|
Platform scales (several load cells)|Platform scales (1 load cell)|Conveyor scales|Hand-elevating weighers | 0 - 10 kg|10 - 100 kg|100 - 500 kg | C3 | IP67|ATEX (optional) | |
| PW15AH | ![]() |
Células monoplato con el tipo de protección más alto existente IP69K
[10kg … 100kg]
|
Platform scales (1 load cell)|Conveyor scales | 0 - 10 kg|10 - 100 kg | C3 | IP68/IP69K|ATEX (optional) | |
| PW15PH | ![]() |
Hermetically encapsulated load cell with a unique connector system
[10kg … 100kg]
|
Platform scales (1 load cell)|Conveyor scales|Suspended tank weighers | 0 - 10 kg|10 - 100 kg | C3 | IP68/IP69K | |
| PWSE | ![]() |
Single point load cell with high maximum capacity for use with large platforms
[100kg … 750kg]
|
Platform scales (1 load cell)|Conveyor scales|Suspended tank weighers | 10 - 100 kg|100 - 500 kg|500 - 1000 kg | C3 | IP67 | |
| SP4M | ![]() |
Las células de carga de plataforma SP4M ahora también con calidad C6
[1kg … 200kg]
|
Platform scales (several load cells)|Platform scales (1 load cell)|Hand-elevating weighers|Shop-counter scales | 0 - 10 kg|10 - 100 kg|100 - 500 kg | C3|C6 | IP67 | |
| PW10A | ![]() |
Las todoterreno: PW10A con numerosas opciones extra. El tamaño máximo de la plataforma es de 600 x 500 mm
[50kg … 300kg]
|
Platform scales (several load cells)|Platform scales (1 load cell)|Conveyor scales| | 10 - 100 kg|100 - 500 kg | C3 | IP67 | |
| PW12C | ![]() |
Las todoterreno: PW12C con numerosas opciones extra. El tamaño máximo de la plataforma es de 800 x 800 mm
[50kg … 750kg]
|
Platform scales (several load cells)|Platform scales (1 load cell)|Conveyor scales|Overhead track scales|Suspended tank weighers | 10 - 100 kg|100 - 500 kg|500 - 1000 kg | C3 | IP67 | |
| PW16A | ![]() |
Las todoterreno: PW16A con numerosas opciones extra. El tamaño máximo de la plataforma es de 600 x 600 mm
[30kg … 660kg]
|
Platform scales (several load cells)|Overhead track scales| | 10 - 100 kg|100 - 500 kg|500 - 1000 kg | C3 | IP67|ATEX (optional) | |
| PW18 | ![]() |
Células monoplato para a pesaje estatica y dinámica
[5kg … 75kg]
|
Dynamic weighers|Platform scales (1 load cell) | 0 - 10 kg|10 - 100 kg | C3 | IP67 | |
| PW22 | ![]() |
La tecnología líder mundial en pesaje dinámico
[6kg … 30kg]
|
Platform scales (several load cells)|Dynamic weighers|Platform scales (1 load cell)|Conveyor scales | 0 - 10 kg|10 - 100 kg | C3 | IP67|ATEX (optional) | |
| PW2C | ![]() |
Single point load cell for static applications. Maximum platform size 380x380mm
[7.2kg … 72kg]
|
Platform scales (several load cells)|Platform scales (1 load cell)|Shop-counter scales | 0 - 10 kg|10 - 100 kg | C3|C6 | IP67 | |
| PW6C | ![]() |
Single point load cell for static applications. Maximum platform size 300x300mm.
[3kg … 40kg]
|
Platform scales (several load cells)|Platform scales (1 load cell)|Shop-counter scales | 0 - 10 kg|10 - 100 kg | C3|C6 | IP67 | |
| PW2D | ![]() |
Ideales para procesos de pesaje rápidos: Células monoplato PW2D para aplicaciones dinámicas. El tamaño máximo de la plataforma es de 380 x 380 mm
[7.2kg … 72kg]
|
Platform scales (several load cells)|Dynamic weighers|Platform scales (1 load cell)|Conveyor scales|Shop-counter scales | 0 - 10 kg|10 - 100 kg | C3 | IP67 | |
| PW6D | ![]() |
Ideales para procesos de pesaje rápidos: Células monoplato PW6D para aplicaciones dinámicas. El tamaño máximo de la plataforma es de 300x300 mm
[3kg … 40kg]
|
Platform scales (several load cells)|Dynamic weighers|Platform scales (1 load cell)|Shop-counter scales | 0 - 10 kg|10 - 100 kg | C3 | IP67 | |
| PW4M | ![]() |
Células monoplato
[0.3kg … 3kg]
|
Platform scales (1 load cell)| | 0 - 10 kg | C3 | IP65 |