SP4M

SP4M - Las células de carga de plataforma SP4M ahora también con calidad C6

El modelo sucesor de la exitosa serie SP4 para las cargas nominales de 1 kg hasta 200 kg está ahora a disposición gracias a las células de carga de plataforma SP4M. La gran novedad reside en que las células de carga ahora también están disponibles en la calidad C6, ofreciendo por tanto grandes posibilidades de precisión de medida. Aunque ciertamente los modelos de calidad C3 ya fueron todo un éxito, pues las numerosas opciones seleccionables garantizan máxima flexibilidad.

Descripción del producto

Ventajas de la calidad C6

La clasificación C6 hace referencia a la precisión de una célula de carga con respecto a los límites de error según las recomendaciones internacionales OIML R60. Dicha clasificación representa la máxima precisión de medida que se puede alcanzar actualmente en el marco de la tecnología de las bandas extensométricas en serie.

Las células de carga con la clase de precisión C6 permiten la fabricación fiable de básculas con una cantidad de 6000 divisiones. Esto supone principalmente dos ventajas directas:

  • En las zonas donde hasta el momento se requerían varias básculas con diferentes rangos de pesaje ahora es suficiente una única báscula con la calidad C6. Por ejemplo, hasta ahora se tenía que utilizar una báscula con el rango de pesaje de 15 kg con 5 g de división y una báscula con 30kg/10g. Ahora es suficiente una única báscula con 30kg/5g que proporciona óptimos resultados incluso sin necesidad de conmutar las divisiones. Esto supone un ahorro de gastos en la adquisición así como en la verificación que debe efectuarse por ley cada dos años.
  • Incluso en los marcos de aplicación no sometidos a un contraste general, la calidad C6 puede tener sus ventajas. Especialmente en las oscilaciones de temperatura, las células de carga correspondientes ofrecen una precisión mucho más alta y, por lo tanto, unos resultados de medición más fiables.


Calidad C6 probada con la serie precix

Las células de carga con la clase de precisión C6 prometen mucho. Con HBM puede confiar en la verdadera y fiable calidad C6. Estas células de carga se han sometido a numerosos tests. La serie precix, cuyas células de carga de HBM son todas de la calidad C6, ofrece los resultados de medición más precisos. Linealidad, histéresis, retorno de la señal de precarga (valor de retorno relativo) y otros parámetros que tienen que presentar una célula de carga contrastada, obtienen sin excepción valores ideales. Las etiquetas de HBM cumplen exactamente con lo que dicen, es decir, donde pone Calidad C6, ofrece calidad C6.

La calidad C6 está disponible en la serie SP4M para las siguientes capacidades: 7kg, 10kg, 15kg, 18kg y 36kg pero también opcional con 20kg y 30kg.

Máxima flexibilidad gracias a las numerosas opciones

Pocas células de carga para plataforma ofrecen junto a dicha absoluta precisión tantas opciones que permiten su empleo en tan numerosas aplicaciones. Los modelos de esta serie se suministran de fábrica con cables de conexión de 6 hilos apantallados y estables en una longitud de tres metros. Presentan la clase de protección IP67 y están concebidas para la construcción de básculas de distribución múltiple. Los modelos de la calidad C3 permiten una construcción modular así como una agrupación según sus deseos.

Elija entre:

  • 13 diferentes cargas nominales (de 1kg hasta 200kg) con el tamaño adecuado para usted.
  • cuatro diferentes longitudes de cable de 1,5m, 3m, 6m ó 12m.
  • una versión ATEX según las regulaciones europeas vigentes 94/9/EG (ATEX95), que permite utilizar su célula de carga sin inconvenientes en atmósferas potencialmente explosivas.
  • una salida compensada para la conexión paralela de varias células de carga, por ejemplo, para la construcción de instalaciones de básculas con grandes plataformas.

Y una excelente relación precio/rendimiento completa el modelo de esta serie de células de carga de aplicación universal.

Key features

Special features:

  • Accuracy class C3MR and C6MR with OIML-R60 test report
  • Off center load compensated (OIML R 76)
  • Degree of protection IP67 (according to EN 60 529)
  • Shielded connection cable
  • Suitable for multi range applications

Optional:

  • Explosion proof versions
  • Different cable lenghts
  • Aligned output, suitable for connection in parallel

Documentación técnica

Introduzca su dirección de correo electrónico

Si ya tiene una cuenta con HBM.com, regístrese aquí simplemente con su dirección de correo electrónico y obtendrá acceso ilimitado a toda la documentación técnica de HBM.
SP4M

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log in

Mounting instructions

ENDEESFRITPTCNJPKR
Mounting instructionsPlease log inPlease log inPlease log in

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKR
CE-Certificate 226Please log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 258Please log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 275Please log inPlease log inPlease log in
EC-Type Examination CertificatePlease log inPlease log in
EC-Type Examination Certificate PTB 01 ATEX 2208Please log inPlease log in
Test certificatePlease log in

¡Pida una oferta!

¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.