C16/M - Módulos de pesaje en cargas nominales de 20 t hasta 200 t

Los módulos de pesaje C16/M ... se suministran en cargas nominales de 20 t hasta 200 t. El bloqueo integrado de manillar sirve para la absorción de fuerzas horizontales, que se generan p. ej. en mecanismos agitadores. En contenedores al exterior, la estable construcción posibilita un apoyo seguro incluso con grandes cargas por el viento.
Como elemento de pesaje sirve la célula de carga pendular autocentrante C16A, que perpendicularmente al eje del manillar puede absorber desplazamientos laterales de la construcción y retornarla de nuevo a su posición de salida. Los módulos de pesaje de HBM se suministran también con células de pesaje en versiones antideflagrantes conformes a ATEX95.

Carga nominal

20 t / 30 t / 40 t /60 t / 100 t / 200 t

Documentación técnica

Introduzca su dirección de correo electrónico

Si ya tiene una cuenta con HBM.com, regístrese aquí simplemente con su dirección de correo electrónico y obtendrá acceso ilimitado a toda la documentación técnica de HBM.
C16/MENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Safety Instructions II 3 G & II 3 DPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Mounting instructionsPlease log inPlease log inPlease log in

¡Pida una oferta!

¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.

1 2-9 10+

Key Features

  • Equipped with self-restoring rocker pin load cell C16 class D1 according to OIML R60
  • Transverse control arm included in the scope of supply
  • Designed for lift-off securing device
  • Maintenance-free
  • Compact installation at minimum installation height
  • Easy installation
  • Galvanized material and stainless steel version available

Nominal load: 20 t / 30 t / 40 t / 60 t / 100 t / 200 t