Módulos para pesaje
HBM ofrece soluciones para la medición en aplicaciones de pesaje, pesaje industrial pesaje y por lotes en sectores como la industria farmaceútica, alimentaria o de la construcción.
En todos estos sectores nuestros productos son utilizados, con asiduidad, en entornos agresivos.
NO_FILTER
| Producto | Descripción | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C16/M | ![]() |
Módulos de pesaje en cargas nominales de 20 t hasta 200 t
|
|||||
| C2A/M | ![]() |
Módulo de pesaje 1 t...10 t
|
|||||
| HLC/M | ![]() |
Módulos de pesaje en cargas nominales de 220 kg hasta 4,4 t
|
|||||
| RTN/M | ![]() |
Módulos de pesaje para células de carga RTN 1 t ... 33 t con cojinete de goma / cojinete de péndulo
|
|||||
| Z6/M | ![]() |
Módulos de pesaje en cargas nominales de 50 kg hasta 500 kg
|
|||||
| Z6AM | ![]() |
Módulos de pesaja en cargas nominales de 50 kg hasta 500 kg
|