Módulos para pesaje

HBM ofrece soluciones para la medición en aplicaciones de pesaje, pesaje industrial pesaje y por lotes en sectores como la industria farmaceútica, alimentaria o de la construcción.

En todos estos sectores nuestros productos son utilizados, con asiduidad, en entornos agresivos.

NO_FILTER
 
  Producto   Descripción
C16/M Módulos de pesaje en cargas nominales de 20 t hasta 200 t
Módulos de pesaje en cargas nominales de 20 t hasta 200 t
C2A/M Módulo de pesaje 1 t...10 t
Módulo de pesaje 1 t...10 t
HLC/M Módulos de pesaje en cargas nominales de 220 kg hasta 4,4 t
Módulos de pesaje en cargas nominales de 220 kg hasta 4,4 t
RTN/M Módulos de pesaje para células de carga RTN 1 t ... 33 t con cojinete de goma / cojinete de péndulo
Módulos de pesaje para células de carga RTN 1 t ... 33 t con cojinete de goma / cojinete de péndulo
Z6/M Módulos de pesaje en cargas nominales de 50 kg hasta 500 kg
Módulos de pesaje en cargas nominales de 50 kg hasta 500 kg
Z6AM Módulos de pesaja en cargas nominales de 50 kg hasta 500 kg
Módulos de pesaja en cargas nominales de 50 kg hasta 500 kg