Z6/AM - Módulos de pesaja en cargas nominales de 50 kg hasta 500 kg

Los módulos de pesaje Z6/AM ... se suministran en cargas nominales de 50 hasta 500 kg. Los brazos transversales articulados sirven para la absorción de fuerzas horizontales, que se generan p. ej. en mecanismos agitadores. El mecanismo elevador integrado posibilita cambiar la célula de pesaje sin retirar el contenedor del módulo. Además esta instalación sirve como seguridad de levantamiento para excluir la influencia de otras fuerzas. La protección integrada contra sobrecarga limita el recorrido del resorte de la célula de pesaje mediante un tope mecánico y ofrece protección contra sobrecargas mecánicas. Su construcción optimizada garantiza un montaje sin problemas y ahorra espacio por su escasa altura. Los módulos de pesaje de HBM se suministran también con células de pesaje en versiones antideflagrantes conformes a ATEX 95.

Carga nominal

50 kg / 100 kg / 200 kg / 500 kg

Documentación técnica

Introduzca su dirección de correo electrónico

Si ya tiene una cuenta con HBM.com, regístrese aquí simplemente con su dirección de correo electrónico y obtendrá acceso ilimitado a toda la documentación técnica de HBM.

¡Pida una oferta!

¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.

Key Features

  • Equipped with load cell Z6F ... class C4 according to OIML R60
  • With Overload stop and Transverse control arm
  • Maintenance-free
  • Compact installation at minimum installation height
  • Easy installation
  • Galvanized material and stainless steel version available
  • Self-restoring due to pendle bearing
  • Prepared for Lift-off securing device