• QuantumX de HBM

    El sistema de adquisición de datos universal para una increíble variedad de trabajos de medición en ensayos funcionales y de componentes. Más información sobre QuantumX...

  • MGCplus

    El sistema de adquisición de datos líder en ensayos estructurales, pruebas de resistencia y mediciones de laboratorio. Más información sobre MGCplus...

  • SoMat eDAQ

    SoMat eDAQ es un sistema de adquisición de datos portátil, robusto, autónomo y estanco que permite realizar pruebas en los entornos más desfavorables. Más información sobre SoMat eDAQ

  • Genesis HighSpeed

    La familia Genesis HighSpeed ofrece la frecuencia de muestreo más elevada del mercado (hasta 100 MS/s) y un número de canales medio-alto. Más información sobre Genesis HighSpeed

Sistemas de adquisición de datos de HBM

Cada trabajo de adquisición de datos conlleva unas dificultades específicas. No importa si su aplicación es móvil o fija, si se desarrolla en una célula de prueba o en las condiciones ambientales más extremas: HBM tiene un sistema de adquisición de datos adaptado a sus necesidades. Puede beneficiarse de la precisión y fiabilidad únicas de HBM con la mejor relación precio-prestaciones del mercado. No lo dude y contáctenos.

QuantumX, un sistema de adquisición de datos versátil en ensayos de laboratorio

Compact DAQ system QuantumX
  • Sistema de adquisición de datos universal para multitud de trabajos de medición en ensayos funcionales y de componentes
  • Solo hay que conectarlo para empezar a medir de inmediato gracias a la identificación automática de sensores a través de TEDS
  • Formato compacto: fácil de integrar en redes distribuidas con adquisición de datos en tiempo real.

Sistema de adquisición de datos QuantumX de HBM

MGCplus para ensayos estructurales, pruebas de resistencia y mediciones de laboratorio

Data acquisition system MGCplus
  • Múltiples módulos insertables para un amplio espectro de variables de medición
  • Apto para uso con cualquier número de canales (desde muy pocos a muchísimos)
  • Miles de usuarios satisfechos en todo el mundo.

Sistema de adquisición de datos MGCplus

SoMat eDAQ para mediciones móviles

HBM SoMat eDAQ
  • Sistema de adquisición de datos y registrador para mediciones móviles
  • Un sistema robusto capaz de soportar las condiciones ambientales más difíciles
  • Ideal para procesos de medición sin operario.

Sistemas de adquisición de datos SoMat eDAQ y eDAQlite

Genesis HighSpeed: frecuencias de muestreo de hasta 100 MS/s

Genesis HighSpeed Data Acquisiton System
  • Ideal para ensayos destructivos de materiales y pruebas estructurales, pirotécnicas, balísticas, aeroespaciales, de simulación, etc.
  • Datos absolutamente fiables con registrador de transitorios integrado
  • Software Perception con tecnología de streaming patentada: permite disponer de grandes cantidades de datos en tan solo unos segundos.

Sistema de adquisición de datos Genesis HighSpeed

Sistema de adquisición de datos USB espressoDAQ

USB data acquisition espressoDAQ
  • Ultracompacto: para medir fácilmente con alimentación eléctrica y entrada de datos vía USB
  • Compacto y listo para entrar en acción rápidamente
  • Un precio por canal insuperable

Módulos de adquisición de datos USB espressoDAQ

Más sistemas de adquisición de datos de HBM...

Registrador de datos GEN2i para trabajos de mantenimiento y servicio al clienteservice

GEN2i data recorder
  • Tecnología de medición de la máxima calidad para aplicaciones móviles de mantenimiento y servicio al cliente
  • Fácil de utilizar, incluso por personal sin formación específica
  • Moderna interfaz de pantalla táctil.

Registrador de datos GEN2i

ISOBE para ensayos de componentes a alta tensión

ISOBE High-voltage products
  • Con aislamiento eléctrico para una total seguridad y fiabilidad
  • Ahora también con registrador de transitorios integrado
  • Miles de usuarios en todo el mundo.

Sistema de adquisición de datos de alta tensión ISOBE

Amplificador DMP40 para trabajos de calibración y alta precisión

  • El amplificador más preciso del mundo
  • Empleado por organismos de metrología internacionales
  • Clase de precisión 0,0005.

Amplificadores de alta precisión DMP40

CANHEAD para análisis experimental de tensiones y pruebas estructurales

CANHEAD DAQ for experimental stress analysis
  • CANHEAD para análisis experimental de tensiones
  • Eficiente sistema de cableado y conexión para los datos de medición (con un ahorro de costes de hasta el 90%)
  • Funciona con MGCplus, y ahora también directamente con un PC para las mediciones autónomas.

Sistema de adquisición de datos CANHEAD

Interrogador para galgas extensométricas ópticas

  • Registro y tratamiento de datos de medición procedentes de sensores tipo red de Bragg
  • Con todas las ventajas de la medición con luz
  • Tecnología innovadora y fiabilidad demostrada

Interrogadores ópticos de HBM

Aplicaciones típicas de los sistemas de adquisición de datos

  • Control de resistencia
  • Ingeniería de potencia y alta tensión
  • Análisis experimental de esfuerzos
  • Bancos de pruebas de cambios
  • Calibración
  • Pruebas de fatiga
  • Bancos de pruebas de potencia
  • Adquisición de datos móvil
  • Producción
  • Pirotecnia
  • Pruebas estructurales
  • Ensayos destructivos de materiales