Sistemas de adquisición de datos de HBM
Cada trabajo de adquisición de datos conlleva unas dificultades específicas. No importa si su aplicación es móvil o fija, si se desarrolla en una célula de prueba o en las condiciones ambientales más extremas: HBM tiene un sistema de adquisición de datos adaptado a sus necesidades. Puede beneficiarse de la precisión y fiabilidad únicas de HBM con la mejor relación precio-prestaciones del mercado. No lo dude y contáctenos.
QuantumX, un sistema de adquisición de datos versátil en ensayos de laboratorio
- Sistema de adquisición de datos universal para multitud de trabajos de medición en ensayos funcionales y de componentes
- Solo hay que conectarlo para empezar a medir de inmediato gracias a la identificación automática de sensores a través de TEDS
- Formato compacto: fácil de integrar en redes distribuidas con adquisición de datos en tiempo real.
Sistema de adquisición de datos QuantumX de HBM
MGCplus para ensayos estructurales, pruebas de resistencia y mediciones de laboratorio
- Múltiples módulos insertables para un amplio espectro de variables de medición
- Apto para uso con cualquier número de canales (desde muy pocos a muchísimos)
- Miles de usuarios satisfechos en todo el mundo.
Sistema de adquisición de datos MGCplus
SoMat eDAQ para mediciones móviles
- Sistema de adquisición de datos y registrador para mediciones móviles
- Un sistema robusto capaz de soportar las condiciones ambientales más difíciles
- Ideal para procesos de medición sin operario.
Sistemas de adquisición de datos SoMat eDAQ y eDAQlite
Genesis HighSpeed: frecuencias de muestreo de hasta 100 MS/s
- Ideal para ensayos destructivos de materiales y pruebas estructurales, pirotécnicas, balísticas, aeroespaciales, de simulación, etc.
- Datos absolutamente fiables con registrador de transitorios integrado
- Software Perception con tecnología de streaming patentada: permite disponer de grandes cantidades de datos en tan solo unos segundos.
Sistema de adquisición de datos Genesis HighSpeed
Sistema de adquisición de datos USB espressoDAQ
- Ultracompacto: para medir fácilmente con alimentación eléctrica y entrada de datos vía USB
- Compacto y listo para entrar en acción rápidamente
- Un precio por canal insuperable
Módulos de adquisición de datos USB espressoDAQ
Más sistemas de adquisición de datos de HBM...
Registrador de datos GEN2i para trabajos de mantenimiento y servicio al clienteservice
- Tecnología de medición de la máxima calidad para aplicaciones móviles de mantenimiento y servicio al cliente
- Fácil de utilizar, incluso por personal sin formación específica
- Moderna interfaz de pantalla táctil.
Registrador de datos GEN2i
ISOBE para ensayos de componentes a alta tensión
- Con aislamiento eléctrico para una total seguridad y fiabilidad
- Ahora también con registrador de transitorios integrado
- Miles de usuarios en todo el mundo.
Sistema de adquisición de datos de alta tensión ISOBE
Amplificador DMP40 para trabajos de calibración y alta precisión
- El amplificador más preciso del mundo
- Empleado por organismos de metrología internacionales
- Clase de precisión 0,0005.
Amplificadores de alta precisión DMP40
CANHEAD para análisis experimental de tensiones y pruebas estructurales
- CANHEAD para análisis experimental de tensiones
- Eficiente sistema de cableado y conexión para los datos de medición (con un ahorro de costes de hasta el 90%)
- Funciona con MGCplus, y ahora también directamente con un PC para las mediciones autónomas.
Sistema de adquisición de datos CANHEAD
Interrogador para galgas extensométricas ópticas
- Registro y tratamiento de datos de medición procedentes de sensores tipo red de Bragg
- Con todas las ventajas de la medición con luz
- Tecnología innovadora y fiabilidad demostrada
Interrogadores ópticos de HBM
Folleto general sistemas de adquisición de datos
Aplicaciones típicas de los sistemas de adquisición de datos
- Control de resistencia
- Ingeniería de potencia y alta tensión
- Análisis experimental de esfuerzos
- Bancos de pruebas de cambios
- Calibración
- Pruebas de fatiga
- Bancos de pruebas de potencia
- Adquisición de datos móvil
- Producción
- Pirotecnia
- Pruebas estructurales
- Ensayos destructivos de materiales