GEN2i. Registrador de datos con prestaciones únicas y excepcional facilidad de uso

GEN2 es un instrumento de medición de última generación tan potente y sencillo de usar como un smartphone. GEN2 le ofrece libertad y flexibilidad para registrar datos medidos donde quiera y como quiera. Su versatilidad de aplicación supera incluso a la del casi legendario modelo anterior, el registrador de datos Nicolet VISION*.

GEN2i, es un registrador de datos portátil revolucionario que le ofrece:New! Analysis, Reports and Exports included!

  • prestaciones increíblemente potentes
  • una innovadora interfaz de usuario con pantalla táctil
  • hasta 64 canales de entrada, totalmente configurables según sus necesidades
  • grabación continua directamente a un disco duro o grabación de transitorios rápidos

Descripción de GEN2i

Con GEN2i, el usuario adquiere un control total de los datos que mide. Puede acceder a todas las funciones de procesamiento de datos con un solo clic en la pantalla táctil de gran formato. La interfaz de usuario es intuitiva y autoexplicativa. Con GEN2i se puede empezar a medir inmediatamente.

Función de zoom de sus datos

¿Desea examinar una sección concreta de su registro de datos? GEN2i le ofrece una visión ampliada a la escala quue usted desee. Solo tiene que marcar el área de interés en la pantalla táctil con la yema del dedo.

Acquisición de datos

Para iniciar el registro de datos, solo hay que pulsar el botón de inicio. Para detener el registro, pulse el boton STOP. Sí ... grabar datos es así de sencillo con GEN2i!

Desplácese a lo largo de una secuencia de datos

Puede desplazarse por sus datos hacia delante o hacia atrás para inspeccionarlos o localizar zonas de interés. Solo tiene que tocar la gráfica y arrastrarla en la dirección que desee.

Navegue entre distintos conjuntos de datos

GEN2i le da acceso de inmediato a los controles esenciales para navegar entre distintos grupos de datos: inicio/parada y adelante/atrás. También es posible reproducir sus datos a distintas velocidades, hacia delante o hacia atrás.

Flexibilida y prestaciones listas para la acción inmediata

GEN2i se entrega listo para empezar a funcionar inmediatamente, abriendo numerosas y potentes posibilidades a sus tareas de medición. Dependiendo del modo de adquisición deseado -registro continuo o activación cuando se detectan transitorios–, los datos medidos se almacenan directamente en el disco duro o de forma temporal en una memoria RAM de alta velocidad (lo cual sirve para registrar transitorios sin ningún tipo de limitación). La carcasa del sistema de adquisición de datos está apantallada, para eliminar cualquier problema de ruido o interferencias con el PC.

Calidad demostrada:
Ver las pruebas que ha superado GEN2i durante el desarrollo, incluidas las pruebas de impacto

Acondicionamiento de señales modular

Seleccione en un catálogo de 23 módulos la unidad de entrada más idónea para su aplicación. GEN2i puede albergar uno o dos módulos de adquisición, que se pueden combinar libremente. Además de las entradas básicas aisladas de tensión. GEN2i también puede equiparse con bandas extensométricas aisladas, acondicionadores de señales de acelerómetros o módulos de medición de transitorios de velocidad ultra alta, de hasta 100 MS/s.

Ver todos los módulos (pdf)

De VISION a GEN2i

Data recorder GEN2iEl nuevo GEN2i sustituye al registrador de datos VISIO de LDS Nicolet*.

  • Una pantalla táctil más grande: ofrece más información y es más sencilla de manejar
  • Acondicionadores de señales integrados y modulares
  • Velocidad de transmisión 5 veces mayor y modo de registro de transitorios
  • PC con Windows 7, Office®, Perception o cualquier otro software
  • Compatible con los formatos de datos de VISION

Ver una comparación completa entre Nicolet Vision y GEN2i

Documentación técnica

Introduzca su dirección de correo electrónico

Si ya tiene una cuenta con HBM.com, regístrese aquí simplemente con su dirección de correo electrónico y obtendrá acceso ilimitado a toda la documentación técnica de HBM.
GEN2i

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log in

Data Sheets for Input Cards

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data Sheet - 16/32 Channel Accel Card 250 kS/sPlease log in
Data Sheet - 16/32 Channel Basic Card 20 kS/sPlease log in
Data Sheet - Basic 1M DigitizerPlease log in
Data Sheet - Basic 1M ISO DigitizerPlease log in
Data Sheet - Basic 1M XT ISO DigitizerPlease log in
Data Sheet - Basic 200k DigitizerPlease log in
Data Sheet - Basic 200k XT ISO DigitizerPlease log in
Data Sheet - Binary Marker CTPlease log in
Data Sheet - Binary Marker HV ISOPlease log in
Data Sheet - Bridge 1M ISO DigitizerPlease log in
Data Sheet - Bridge 200K ISO DigitizerPlease log in
Data Sheet - Fast Differential DigitizersPlease log in
Data Sheet - GN610 Isolated 1 kV 2 MS/sPlease log in
Data Sheet - GN611 Isolated 1 kV 200 kS/sPlease log in
Data Sheet - IM2 Module and Upgrade KitPlease log in
Data Sheet - Universal 1M ISO DigitizerPlease log in
Data Sheet - Universal 200K ISO DigitizerPlease log in

Data Sheets for Power Products

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data Sheet - HV Impulse AttenuatorPlease log in
Data Sheet - Isolated Digitizer 6600Please log in
Data Sheet - Isolated Digitizer 7600 SubsystemPlease log in

Operating Manuals

ENDEESFRITPTCNJPKR
Operating Manual 6600 Isolated DigitizerPlease log in
Operating Manual 7600 Isolated DigitizerPlease log in
Operating Manual HV Impulse AttenuatorPlease log in
Operating Manual Instrument Panel SoftwarePlease log in
Operating Manual Portable Data RecorderPlease log in
User Manual Master-Slave OperationPlease log in

Brochures

ENDEESFRITPTCNJPKR
Brochure GEN2iPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Brochure Product FamilyPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKR
Declaration of ConformityPlease log inPlease log inPlease log in

Notas de aplicación

La tecnología de medición de HBM garantiza resultados fiables... incluso cuando recibe el embate de una ola gigante

Investigadores de la Universidad Técnica Hamburg-Harburg han simulado, en una espectacular prueba, el impacto de una ola gigante sobre una ventana de un barco de cruceros. Durante la prueba, un sistema Genesis HighSpeed de HBM...

GEN2i data acquisition system ensures higher efficiency in generator sets

By utilizing HBM systems, Cummins can now easily meet ABS and ISO requirements while better understanding of performance criteria for its generators.

Ingenieros chinos desarrollan un sistema de monitorización mejorado para los motores diésel de las centrales nucleares

Ingenieros chinos han desarrollado un sistema de monitorización de motores que emplea equipos de adquisición de datos GEN2i de HBM. Su misión consiste en garantizar que los motores diésel de reserva cumplan la nueva normativa en...

Pida presupuesto para GEN2i

¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.

1 2-9 10+