El registrador de datos GEN2i ha sido galardonado por Nielsen Norman Group por su extraordinaria facilidad de uso

El registrador de datos GEN2i ha sido el primer y único instrumento de medición galardonado por la consultora estadounidense Nielsen Norman Group (NN/g) por su extraordinaria facilidad de uso. El jurado valoró sobre todo la claridad de su menú de navegación y la atención a las funciones esenciales.

Los instrumentos de medición modernos adquieren datos cada vez más y más precisos. Como resultado, ofrecen multitud de funciones… que sus usuarios tienen que saber manejar. ¿Y qué ocurre? Que el control del instrumento puede resultar tan complejo que una mala configuración puede dar lugar a lecturas erróneas.

Prestaciones deliberadamente limitadas

HBM, un experto indiscutible en pruebas y medición, ha iniciado una verdadera revolución con el desarrollo de su registrador de datos GEN2i. "Cuando desarrollamos el registrador de datos GEN2i, limitamos a propósito el número de funciones de la pantalla", explica Cees de Vries, Director de Usabilidad de Software de HBM.

La consultora estadounidense Nielsen Norman Group ha sabido apreciar este enfoque y ha incluido el registrador de datos GEN2i en su "Usability Showcase 2012". "Los desarrolladores de GEN2i se han asegurado de que se pueda acceder a todas las funciones esenciales desde una sola pantalla, haciendo un uso enormemente eficiente del espacio disponible en ella”, argumentaron. Y aún hay más: se puede acceder a todas las funciones a través de la pantalla táctil con una sola mano y mediante un único clic. Un diseño muy adecuado para las circunstancias en las que los usuarios llevan a cabo las mediciones".

La facilidad de uso como forma de orientación al usuario

Este premio demuestra que la “usabilidad” es mucho más que un “buen diseño”. La facilidad de uso implica llevar a cabo todo el proceso de conceptualización y desarrollo de un instrumento desde el punto de vista del usuario. Un instrumento fácil de utilizar se convierte en un factor de economía: una navegación clara ayuda al usuario a evitar errores de manejo e interpretaciones equivocadas. Eso es algo de vital importancia en los trabajos de ensayo y medición, que tienen costes de configuración muy altos.

El registrador de datos portátil GEN2i de HBM ofrece una gran variedad de aplicaciones. Con hasta 64 canales de entrada, GEN2i permite adquirir datos directamente en el disco duro; no obstante, también se puede emplear como registrador de transitorios. El instrumento se puede controlar íntegramente desde su cómoda pantalla táctil.