- Transductores y sensores
- Células de carga
- Bandas extensométricas
- Sistemas de adquisición de datos
- Amplificadores de medida industriales
- Electrónica para pesaje
- Software
Perception es la mejor opción de software para registrar datos medidos a alta velocidad
Perception es un paquete de software de diseño modular para registrar datos medidos a alta velocidad y permite solucionar todas las tareas del proceso de medición:
- Parametrización de sensores y control de los instrumentos de medida,
- Visualización de los valores medidos en tiempo real,
- Almacenamiento y reproducción,
- Análisis y generación de informes.
Las especiales características de Perception permiten tiempos cortos de parada y una rápida familiarización con el programa, por lo que se puede comenzar a medir de inmediato.
Descripción Perception
Completo
Perception soluciona las siguientes tareas:
- Control del hardware de medición
- Visualización de datos medidos
- Navegación por el hardware y por los archivos de datos
- Medición
- Análisis
- Informes
- Exportación de datos
- Automatización y tratamiento por lotes
Producto ya listo para medir sin tener que programar
Al contrario que muchos otros paquetes de software DAQ, Perception se basa en el principio de "conectar y medir inmediatamente". No se precisa programación de ningún tipo para comenzar a medir con el hardware conectado. En cinco minutos tras recibir el producto todo está listo. Con este principio se facilitan y agilizan enormemente aplicaciones de gran dinamismo, mucho más que con el principio anterior de “autoprogramación” del software.
Potente y flexible
- Perception es compatible con un amplio abanico de dispositivos, desde los sistemas sencillos con pocos canales hasta los sistemas de registro de datos medidos Multi-Rack con hasta 1.080 canales sincronizados (Genesis HighSpeed).
- La técnica patentada StatStream permite visualizar 10 GB de datos en menos de diez segundos. Con ella se puede acceder mediante el zoom a los detalles ya almacenados estando la medición en curso mientras continúa de fondo el proceso de grabación.
- Existen Plug-Ins personalizados para el cliente que están perfectamente integrados en la interfaz de usuario y que se generan con Customer Software Interface (CSI). Con este software se pueden integrar en el proceso de trabajo tareas específicas de usuario y automatizaciones.
Comodidad de manejo si descuidar lo esencial
Perception se ha desarrollado con los objetivos de conseguir un manejo sencillo y una perfecta adecuación a la tarea y al usuario. Perception es fácil de controlar, al contrario que otras soluciones de la competencia. Un software de gran rendimiento puede llegar a ser confuso, sobre todo si las configuraciones necesarias se pierden en la marea de opciones y funciones disponibles. La inteligencia integrada de Perception consigue un manejo rápido, seguro y sencillo.
Manejo sencillo gracias a Plug & Play
Perception reconoce por sí mismo el hardware que se encuentra conectado y visualiza sólo las funciones y opciones que se precisan y son posibles con la configuración establecida.
Eficiente... y claro
Adapte Perception a su aplicación. En el modo de usuario se ocultan elementos de manejo superfluos si así se desea. Por ejemplo, el menú Trigger no se muestra si se utiliza un Trigger externo o manual. En el modo Avanzado aparecen habilitados todos los elementos. En todo momento pueden modificarse las configuraciones, incluso durante la medición.
Vista general optimizada individualmente
La interfaz de usuario se puede personalizar. Usted determina qué parámetros quiere ajustar. Si los parámetros básicos son suficientes, entonces oculte el resto de las opciones de configuración ampliadas. Sólo sus decisiones van a determinar el aspecto final de la interfaz de usuario.
Numerosas tareas en una sola interfaz gráfica de usuario
Perception acompaña con sus funciones toda la tarea de medición, desde la parametrización de los sensores hasta la visualización y el análisis de los datos de medida recopilados. El usuario navega en un entorno familiar durante todo el proceso de trabajo.
Exento de fallos
Perception ofrece las opciones válidas de configuración en listas desplegables. Si a pesar de ello se introducen valores incorrectos, Perception los corrige automáticamente al valor válido más próximo.
Directo al objetivo: desembalar y a comenzar
- Tiempos de parada cortos por el reconocimiento automático del hardware conectado (Plug & Play).
- Parametrización rápida y control de configuraciones complejas mediante funciones especiales, por ejemplo Bridge Wizard. Este asistente interactivo solicita información sobre los aspectos de la aplicación, los parámetros de puente y el tipo de medición que se va a realizar. A continuación se configura el puente y ya se puede utilizar.
- Mediante entradas en tablas se pueden configurar simultáneamente tantos canales como se desee.
- Los nombres de varios canales se generan automáticamente. Simplemente seleccione los canales, elija las denominaciones base y automáticamente se asignarán números consecutivos a los canales tras el nombre seleccionado.
Información adicional mediante grabaciones de video sincronizadas
Si se ha grabado en vídeo el proceso de medición, Perception puede mostrar los datos medidos grabados sincronizados con el vídeo. De este modo se obtiene nueva información sobre las influencias externas en los valores medidos.
Preparado para el futuro
Muchos clientes utilizan Perception en todo el mundo en aplicaciones diversas. Su popularidad es la base para una existencia estable de Perception. Las últimas innovaciones en técnica de medición se incorporan rápidamente gracias a su principio modular.
Extremadamente fiable
También la estabilidad de Perception es altamente valorada. Los usuarios de Perception esperan que el software y el hardware conectado funcionen sin caídas del sistema ni fallos durante 24 horas al día los 365 días del año.
Cualquier caída del sistema puede costar mucho dinero, datos perdidos y tiempo de trabajo en el laboratorio de medición. Somos conscientes de estos costes y los evitamos con un control permanente de calidad y series de ensayos verdaderamente integrales. Durante el desarrollo de Perception prestamos enorme atención a las pruebas manuales y automatizadas de software. Y todo esto ocurre ANTES de que una nueva versión de Perception llegue a las manos de nuestros clientes.
Amortización gracias a reducidos costes totales de propiedad (TCO: Total Cost of Ownership)
- Rápida familiarización
- Expansión modular: se compra sólo aquello que se precisa
- Configuración correcta gracias a su diseño
- Trabajo eficiente
- Preparado para el futuro
Modular y escalable
Perception se basa en un principio modular. Comience con el equipamiento básico y amplíelo según convenga. Dependiendo del hardware empleado y de las funciones necesarias existen otros módulos adicionales. Su escalabilidad optimiza los costes.
Perception Manuals (English, PDF)
Data Acquisition Software
Analysis Option
Spectral Display Option
Reporter Option
Information Option
Video Playback Option
HPHV Automated Analysis Option
STL Analysis Option
PNRF Reader SDK
Control for BE256 and MultiPro
Sequencer Control Option
CSI Programming for Perception and GEN series
Programmers Reference Perception RPC interface
Perception CSI Extension Examples (English, PDF)
Perception Data Sheets (English, PDF)
Perception es compatible con el siguiente hardware:
- Productos GEN DAQ como GEN2i, GEN5i y GEN7t/16t
- Liberty
y otros productos anteriores como
- Dimension4i
- Vision
- Oyssey
- Multipro
- BE256
- DAstar
- Sigma (streaming data)