Perception: software profesional para la adquisición de datos de medición de alta velocidad

¿Necesita adquirir datos de medición altas velocidades de muestreo? Confíe en los productos de la serie Genesis HighSpeed y en el software Perception de HBM.

Perception es mucho más que un software de adquisición de datos estándar. Está diseñado para procesar de forma rápida y fiable grandes cantidades de datos, lo que lo hace idóneo para la adquisición de datos de alta velocidad.  Gracias a la tecnología patentada StatStream, Perception permite visualizar 10 gigabytes de datos en 10 segundos en un PC. A efectos de medición, esto supone múltiples ventajas: no tendrá que esperar y la transmisión prácticamente "en directo" le mantendrá al tanto del estado del proceso de adquisición de datos de medición. Podrá acceder a los datos guardados incluso en el transcurso de las mediciones, así como verlos en mayor detalle. Mientras, se sigue llevando a cabo el registro en un segundo plano.

Novedades: conozca las últimas noticias sobre Perception

Perception, el paquete de software profesional para adquisición de datos de alta velocidad, gestiona todos sus trabajos de medición:

  • Parametrización de sensores y control de los instrumentos de medición.
  • Visualización en tiempo real de los valores medidos.
  • Almacenamiento y reproducción.
  • Análisis y generación de informes.

Las características específicas de Perception permiten configurarlo rápidamente, familiarizarse con su manejo en poco tiempo y, en definitiva, iniciar de inmediato las mediciones.

Descripción del software Perception

Completo

Perception lleva a cabo las siguientes tareas:

  • Control de los equipos de medición
  • Visualización de los datos de la medición
  • Navegación por el hardware y por el archivo de datos
  • Medición
  • Análisis
  • Informe
  • Exportación de datos
  • Automatización y procesamiento por lotes

Mida en lugar de programar, con una solución listo para usar

A diferencia  de otros muchos paquetes de software de adquisición de datos, Perception se basa en el principio de "encender y empezar a medir". No se necesita ningún tipo de programación para iniciar las mediciones con los equipos  conectados. Usted puede estar utilizando el software a los cinco minutos de sacarlo de la caja. Además, este concepto permite gestionar las aplicaciones que cambian constantemente con una rapidez y facilidad mucho mayores que las soluciones de software “autoprogramadas".

Potente y flexible

  • Perception es compatible con una amplia gama de equipos; desde sistemas sencillos con unos pocos canales hasta sistemas de adquisición de datos de medición con múltiples bastidores y hasta 1080 canales síncronos (Genesis HighSpeed).
  • Gracias a la tecnología patentada StatStream, se pueden visualizar 10 GB de datos en menos de 10 s. Esto permite seguir de cerca los datos almacenados y observar los detalles mientras se desarrolla la medición, porque el registro prosigue en segundo plano.
  • Los plugins específicos del cliente, creados con la Customer Software Interface (CSI), están completamente integrados en la interfaz del operario de Perception. Por lo tanto, en el flujo de trabajo se pueden incluir y automatizar tareas específicas del usuario.

Facilidad de uso gracias a la atención a lo esencial

Perception se ha desarrollado con un objetivo de facilidad de uso y adaptación perfecta a la tarea y al usuario. A diferencia de otras soluciones competidoras, Perception se aprende a manejar fácilmente. Los programas potentes suelen resultar confusos, sobre todo porque los ajustes imprescindibles se pierden en una maraña de opciones y funcionalidad. La inteligencia integrada de Perception ayuda a que su utilización sea rápida, segura y sencilla.

Facilidad de uso Plug & Play

Perception reconoce automáticamente qué equipos están conectados, y habilita únicamente la funcionalidad y las opciones necesarias y compatibles con la configuración existente.

Eficiente... y ordenado

Adapte Perception a su aplicación. En el modo de usuario, los elementos de control innecesarios se pueden ocultar. Por ejemplo, el menú de activación no se muestra cuando se utiliza un activador externo o manual. En el modo avanzado, todos los elementos están disponibles. Los ajustes se pueden cambiar en función de las necesidades en cualquier momento, incluso durante las mediciones.

Independencia de los componentes para una visión global óptima

La interfaz del usuario se puede adaptar por separado. Usted decide qué parámetros desea configurar. Si los parámetros básicos son suficientes, solo hay que ocultar las características avanzadas. Sus decisiones definen el aspecto de la interfaz de usuario.

Múltiples tareas, una sola interfaz gráfica

Las funciones de Perception, que van desde la parametrización de los sensores hasta la visualización y análisis de los datos de medición capturados, acompañan la totalidad del trabajo de medición. Durante todo el flujo de trabajo, el usuario navega en un mismo entorno, que le resulta familiar.

Sin errores

Perception ofrece las opciones válidas para efectuar ajustes, en forma de listas desplegables. Si, por error, se realizan entradas que no son válidas, Perception las corrige automáticamente con el valor válido más cercano.

Rápido y sencillo: abrir y listos

  • La detección automática de los equipos conectados reduce el tiempo de configuración (Plug & Play).
  • Rápida parametrización y control de configuraciones complejas por medio de funciones especiales como, por ejemplo, Bridge Wizard. Este asistente interactivo pide información sobre la aplicación, los parámetros del puente y el tipo de mediciones que deben llevarse a cabo. Después se configura el puente, y ya puede iniciarse la medición.
  • Mediante entradas en una tabla es posible configurar simultáneamente cualquier número de canales.
  • Generación automática de nombres para múltiples canales. Solo tiene que seleccionar los canales y el nombre base. Automáticamente, los canales recibirán un nombre secuencial.

Información adicional mediante grabación de vídeo sincronizada

Si la secuencia de medición se graba en vídeo, Perception puede mostrar los datos de medición grabados de forma sincronizada con el vídeo. De este modo puede obtener nueva información sobre influencias externas en los valores medidos.

A prueba de futuro

Clientes de todo el mundo emplean Perception para aplicaciones muy diversas. Esta amplia distribución constituye la base de la estabilidad de Perception. Su concepto modular permite integrar rápidamente lo último en tecnología de medición.

Extremadamente fiable

La estabilidad también es muy importante en Perception. Los usuarios de Perception esperan que el software y los equipos conectados funcionen 24 horas al día, 365 días al año sin errores y de forma segura incluso en caso de avería.

Cualquier fallo en un laboratorio de medición puede ser económicamente muy costoso en términos de datos, trabajo y tiempo perdido. Para evitarlos, aplicamos un control de calidad permanente y secuencias de pruebas extremadamente rigurosas. Los ensayos manuales y automatizados son muy importantes en el desarrollo de Perception. Naturalmente, todo este proceso se lleva a cabo ANTES de presentar una nueva versión de Perception a los clientes.

La inversión se amortiza rápidamente gracias al bajo coste de propiedad total (TCO)

  • Los usuarios se familiarizan rápidamente.
  • Ampliación modular: pague únicamente por lo que necesite.
  • El diseño garantiza una configuración correcta.
  • Funcionamiento eficiente.
  • A prueba de futuro.

Modular y escalable

Perception tiene un diseño modular. Empiece con el equipo básico y amplíelo en función de sus necesidades. Existen distintos módulos en función los equipos que utilice y la funcionalidad que requiera. Esta escalabilidad optimiza los costes.

Buenas razones para usar Perception

Enciéndalo y empiece a medir: el uso de Perception no requiere ningún tipo de programación. Perception está inmediatamente listo para el uso en cuanto se conectan los equipos de medición.

La interfaz de usuario es intuitiva y fácil de utilizar. Además, Perception reconoce automáticamente los equipos conectados, y habilita únicamente las funciones y opciones necesarias y compatibles con la configuración conectada.

  • Adapte Perception de forma ideal a su aplicación: elija los elementos de control que desee visualizar.
  • Sin errores: Perception muestra los ajustes permitidos en listas desplegables (cualquier selección no válida se corrige de modo automático).
  • Fiable: porque cualquier avería en el laboratorio de ensayo acarrea costes de tiempo y dinero. Por eso todas las versiones de Perception se someten a pruebas de calidad, con el fin de ofrecer el más alto nivel de estabilidad y fiabilidad.

Además, la actualización de nuevas versiones es muy sencilla. Solo tiene que instalar las últimas actualizaciones de software en su PC, y los módulos de firmware correspondientes a su hardware Genesis HighSpeed se instalarán automáticamente. Cuando arranque el hardware por primera vez después de llevar a cabo esta operación, estará actualizado.

Pida presupuesto ahora

Perception es compatible con los equipos siguientes

Y otros productos más antiguos, como;

  • Liberty
  • Dimension4i
  • Oyssey
  • Multipro
  • BE256
  • DAstar
  • Sigma (streaming de datos)

Perception es compatible con una gran variedad de equipos, desde sistemas básicos con unos pocos canales hasta sistemas con hasta 1080 canales síncronos.

Artículos técnicos

No existen noticias en esta lista.

Pida presupuesto de Perception AHORA

¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.

1 2-9 10+