eDAQ Simultaneous High Level Layer

Placa de alto nivel simultánea SoMat eDAQ

La placa de alto nivel simultánea SoMat eDAQ (EHLS) mide simultáneamente 16 entradas analógicas diferenciales de alto nivel empleando conectores independientes. Es posible añadir hasta cuatro capas EHLS a un mismo sistema eDAQ, lo que ofrece un total de 64 canales. La posibilidad de conexión en red de múltiples eDAQ hace que el número de canales EHLS síncronos sea prácticamente ilimitado.

EHLS puede gestionar fácilmente cualquier entrada analógica desde +/- 80 V y, junto con los módulos de acondicionamiento SoMat SMART, conforma una auténtica capa multifunción. Esta capa es capaz de utilizar prácticamente cualquier entrada: termopares, galgas extensométricas, acelerómetros, micrófonos o transductores amplificados y no amplificados. La posibilidad de seleccionar los ratios de medición, la potencia del transductor y el filtraje digital en el software simplifica la configuración de cualquier canal. Cuando la capa se utiliza con el módulo de extensión SMART, ofrece varias opciones de calibración: valor definido, externa y multipunto, así como calibraciones shunt con herramientas de software integradas.

La placa EHLS se encuentra disponible con una salida analógica opcional. Los archivos de calibración, que son directamente compatibles con los programas de software de simulación más comunes, escalan las salidas analógicas en función de las unidades seleccionadas.

Especificaciones

Características físicas

Tamaño: anchura 23 cm x longitud 25 cm x altura 3,3 cm (9,2" x 9,7" x 1,3")
Peso: 2,0 kg (4,4 lbs)
Temperatura: -20 °C a 65 °C
Conectores: 16 conectores de mamparo hembra SoMat M8

Entradas

Rango:

Fondo de escala mínimo: ±62,5 mV
Fondo de escala máximo: ±80 V

Impedancia de entrada:

10 MΩ = Rangos hasta +/- 10 V
100 kΩ = Rangos superiores a +/- 10 V

Resolución: conversión A/D de 16 bit en todo el fondo de escala específicado

Ratios de medición: configuración independiente

100 kHz Reloj maestro = 0.1 Hz a100 kHz
98,3 kHz Reloj maestro = 0,1 Hz a 98,304 Hz

Potencia de transductor: 3 V a 28 V en incrementos de 1 V, 400 mW por canal

Filtraje:

Analógico: filtro paso bajo Butterworth de 8 polos,25 kHz,
Digital: configurable a través de software; Butterworth de 8 polos y fase lineal

Incluye

16 cables para transductor  SoMat SAC-TRAN-MP-2 (2 m)

Opciones de producto

Placa de alto nivel simultánea SoMat eDAQ, salida analógica (EHLS-AO)

Las salidas de la placa de alto nivel simultánea SoMat eDAQ con salida analógica (EHLS-AO) son señales de salida acondicionadas que se pueden utilizar para realizar pruebas de resistencia de dominio temporal en laboratorio. Para configurar una simulación de laboratorio, el sistema SoMat eDAQ se puede llevar al laboratorio junto con el componente o el vehículo completo. Esta es una práctica muy recomendable, ya que así se garantiza que toda la instrumentación y las propiedades del transductor empleados en la simulación de laboratorio sean idénticas a las de la adquisición de datos de campo. En lugar de grabarse, las señales de salida analógica se envían al banco de pruebas en forma de series temporales de datos para análisis. El controlador puede entonces desarrollar archivos de conducción que se ejecutan en el banco de pruebas, y que permiten reproducir con exactitud la dinámica de campo en el laboratorio.

Ventajas:

Coherencia/precisión

Se utiliza el mismo acondicionamiento de señal, el mismo archivo de configuración y las mismas calibraciones en las pruebas de laboratorio y de campo.

Configuración sencilla 

El eDAQ se configura una sola vez para ambas aplicaciones. El archivo de calibración de la salida analógica es directamente compatible con los programas de software de simulación más comunes.

Incluye

1 cable de salida analógica SoMat SAC-TRAN-AO-2

Código del componente

Para identificar la configuración de la placa se utiliza el siguiente esquema alfanumérico.

EHLS - XX

Capa eDAQ EHLS

Opciones

B = capa base. AO = Salida analógica.

Cables y accesorios

SoMat Analog Output Box (EBB-AO)

Caja de conexiones, salida analógica

La caja de salida analógica SoMat (EBB-AO) es una caja de conexión para la opción de salida analógica de las placas eDAQ EHLS y EBRG.

ICP-Type Signal Conditioning Module

Módulo de acondicionamiento de señal ICP

El módulo de acondicionamiento de señal ICP SoMat (EICP) forma parte del grupo de acondicionadores de señal para las placas HLS de eDAQ y eDAQlite.

M8 Hex Nut Wrenches

Llave para tuercas hexagonales M8

Las llaves para tuercas hexagonales M8 SoMat (HDW-0034-00) sirven para ajustar transductores SoMat M8 y cables alargadores para eDAQ y eDAQlite.

Strain SMART Module

Módulo SMART de extensión

El módulo SMART de extensión SoMat (SMSTRB4-xxx) forma parte del grupo de acondicionadores de señal para las placas HLS de eDAQ y eDAQlite. Ofrece un excelente acondicionamiento de señal para galgas extensométricas y es compatible con puentes de ¼, ½ y puentes completos.

Thermocouple SMART Module

Módulo SMART termopar

El módulo SMART termopar SoMat (SMITC) forma parte del grupo de acondicionadores de señal para las placas HLS de eDAQ y eDAQlite.

Extension Cable 0.4 m

Cable alargador (0,4 m)

El cable alargador SoMat SAC-EXT-MF-0.4 (SAC-EXT-MF-0.4) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 0,4 metros con conectores macho/hembra SoMat M8.

Extension Cable (2 m)

Cable alargador (2 m)

El cable alargador SoMat (SAC-EXT-MF-2) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 2 metros con conectores macho/hembra SoMat M8.

Extension Cable (5 m)

Cable alargador (5 m)

El cable alargador SoMat SAC-EXT-MF-5 (SAC-EXT-MF-5) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 5 metros con conectores macho/hembra SoMat M8.

Extension Cable (10m)

Cable alargador (10 m)

El cable alargador SoMat SAC-EXT-MF-10 (SAC-EXT-MF-10) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 10 metros con conectores macho/hembra SoMat M8.

Extension Cable (15 m)

Cable alargador (15 m)

El cable alargador SoMat SAC-EXT-MF-15 (SAC-EXT-MF-15) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 15 metros con conectores macho/hembra SoMat M8.

Transducer Cable, Analog Out (2 m)

Cable para transductor, salida analógica (2 m)

El cable para transductor de salida analógica SoMat (SAC-TRAN-AO-2) es un cordón conector premoldeado de alta calidad con extremos libres estañados para el cableado de transductores.

SoMat Transducer Cable (SAC-TRAN MP-2)

Cable transductor (2 m)

El cable para transductor SoMat (SAC-TRAN-MP-2) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 2 metros con extremos libres estañados para el cableado de transductores.

SoMat Transducer Cable (SAC-TRAN-MP-10)

Cable para transductor (10 m)

El cable para transductor SoMat (SAC-TRAN-MP-10) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 10 metros con extremos libres estañados para el cableado de transductores.

SoMat Pressure Sensor SPT-HLS

The SoMat pressure sensor SPT-HLS is a compact, heavy-duty, pressure instrument designed for both OEM industrial and off-road applications where accuracy, repeatability, and stability can not be compromised.

View full product details

Product No.: SPT-HLS

SPT-HLS Adapter, G 1/4 (F) to SAE6 (M)

The SoMat SPT-HLS Adapter, G 1/4 (F) to SAE6 (M) (SPT-SAE6ADAPT) is designed to work with SoMat's line of Pressure Transducers (SPT-HLS).

Part Number: SPT-SAE6ADAPT

SPT-HLS Adapter, G 1/4 (F) to 1/4 NPT(M)

The SoMat SPT-HLS Adapter, G 1/4 (F) to 1/4 NPT(M) (SPT-1/4NPTADAPT) is designed to work with SoMat's line of Pressure Transducers (SPT-HLS).

Part Number: SPT-1/4NPTADAPT

Documentación

Introduzca su dirección de correo electrónico

Si ya tiene una cuenta con HBM.com, regístrese aquí simplemente con su dirección de correo electrónico y obtendrá acceso ilimitado a toda la documentación técnica de HBM.
SoMat EHLSENDEESFRITPTCNJPKR
Data Sheet - SoMat EHLSPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
BrochurePlease log inPlease log inPlease log in

Application Reports on SoMat eDAQ

Reliable Data Acquisition Ensures Rail Car Safety

To help keep costs of on-track railroad tests under control, you need a reliable data acquisition system. For a recent series of tests on a new truck trailer design, SPE of Highland, IN chose SoMat eDAQ from HBM.

A "lifestyle" airplane for take-off and landing on the ground, on water and snow

Making flying a pleasure again: This is the aim of the new, ultra-modern AKOYA light airplane. On-board safety and comfort is ensured through the use of strain gauges from HBM and the ultra-rugged SoMat eDAQlite data acquisition...

Volvo Construction Equipment (CE): mejora del consumo de combustible de cargadoras mediante pruebas exigentes y el sistema de adquisición de datos SoMat eDAQ

Volvo Construction Equipment (CE) emplea el sistema de ensayo SoMat eDAQ de HBM para probar sus prototipos de cargadoras en condiciones extremas.

SoMat eDAQ se utiliza en pruebas ferroviarias en Australia

Los trenes que recorren el outback australiano deben cumplir unos requisitos extremadamente exigentes. El prestigioso Instituto de Tecnología Ferroviaria (IRT) de Australia decidió utilizar el robusto sistema de adquisición de...

HBM’s eDAQ monitors hull for maximum military success

The latest British military fast landing craft demonstrator has been developed and built by QinetiQ using HBM‘s eDAQ data acquisition system as part of the testing and analysis regime. The Partial Air Cushion Supported CATamaran...

Chinese tests highlight superiority of HBM’s eDAQ solutions

Comparative tests of data acquisition equipment for use on high-speed trains undertaken by the Beijing Jiaotong University in China have demonstrated the effectiveness of HBM’s SoMat eDAQ equipment when operating under extremely...

Redefining Rugged: HBM’s SoMat eDAQ Data Acquisition System

Nothing can stop the eDAQ. Elevated shock and vibration levels, even violently spraying hydraulic fluid during testing are no match for this rugged, mobile data acquisition system.

Pida presupuesto

¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.