SoMat eDAQlite
eDAQlite es una opción ideal para aplicaciones con un número de canales reducido, en las que sea esencial disponer de un sistema compacto y resistente.
SoMat eDAQlite es la versión compacta de SoMat eDAQ: se puede trasladar a cualquier parte y permite realizar cualquier tipo de ensayo. Diseñada con la misma tecnología, SoMat eDAQlite ofrece un acondicionamiento de señal igualmente avanzado y capacidad para llevar a cabo una gran variedad de operaciones: procesamiento de datos a bordo, triggering, almacenamiento de datos inteligente y cálculos complejos.
No todas las pruebas requieren el uso de cientos de canales. Por eso ofrecemos a los clientes de SoMat eDAQ / SoMat eDAQlite la posibilidad de realizar pruebas con muchos o pocos canales utilizando la misma familia de productos. Sin curva de aprendizaje, sin software o formatos de archivo nuevos y con unos sistemas perfectamente compatibles entre sí.
Gracias a su naturaleza compacta, SoMat eDAQlite se instala discretamente y recopila datos sin llamar la atención: por ejemplo, detrás de un salpicadero (véase la fotografía). El almacenamiento de datos inteligente recopila la información relevante en un formato condensado y fácil de gestionar. Para que los usuarios no tengan que lidiar con gigabytes de resultados.
En el caso de los clientes que están dando sus primeros pasos en el mundo de los ensayos, SoMat eDAQlite supone un coste inicial inferior. Pero, eso sí, se puede ampliar fácilmente a medida que cambien y crezcan las necesidades. Todos los sistemas SoMat de HBM son muy fáciles de utilizar y configurar. Nuestros clientes inician rápidamente la adquisición de datos de forma eficaz en los entornos más difíciles.
Especificaciones
Características físicas
Tamaño: anchura 17,46 cm x longitud 14,29 cm x altura X cm (6,875” x 5,625” x X”)
Peso: X kg (X lbs)
Temperatura: -20 °C a 65 °C
Conectores: varios
NOTA: X es una variable que depende de la configuración del sistema.Carcasa
Sistema estanco: una carcasa de aluminio mecanizado y juntas estancas protegen el sistema frente a la humedad, la corrosión, las salpicaduras y el polvo.
Pruebas de vibraciones: barrido sinusoidal entre 5 y 2000 Hz a 20 G
Modularidad:la configuración de hasta 8 capas se puede personalizar en función de los requisitos de las pruebas.
Lo único que hay que hacer para desmontar el sistema es extraer cuatro tornillos.Sistema
Tensión de alimentación:
ELCPU-PLUS: 10-60 VCC
Fusibles: 10A, mini cuchilla de automoción
Batería de almacenamiento internaRatios de medición:
Ratios del reloj maestro
100 kHz = 0,1 Hz a 100 kHz
98,3 kHz = 0,1 Hz a 98,304 HzComunicaciones
Ethernet: 100 BaseT
Serie: RS232 hasta 115,200 baudiosMemoria
Interna Flash:
Estándar: 256 MB
Ampliaciones: 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GBDRAM interna :
Estándar: 64MB Ampliación: 256MB
Placas de producto
SoMat eDAQlite Battery Layer
The SoMat eDAQlite Battery Layer (ELBAT-2) is located below the eDAQlite in a machined aluminum enclosure. Not Available in EU Countries.
Product No.: ELBAT-2
SoMat eDAQlite Vehicle Network Communications Layer
The SoMat eDAQlite Vehicle Network Communications Layer (ELCOM) offers three dedicated CAN device interfaces, a vehicle bus module (VBM) interface and a GPS communications port designed to work with SoMat GPS devices.
Product No.: ELCOM
SoMat eDAQlite Simultaneous High Level Layer
The SoMat eDAQlite Simultaneous High Level Layer (ELHLS) offers four simultaneously sampled high-level differential analog inputs through independent connectors.
Product No.: ELHLS
SoMat eDAQlite Bridge Layer
The SoMat eDAQlite Bridge Layer (ELBRG) offers four simultaneously sampled low-level differential analog inputs through independent connectors.
Product No.: ELBRG
SoMat eDAQlite Digital Input/Output Layer
The SoMat eDAQlite Digital Input/Output Layer (ELDIO) is an extremely versatile layer that can measure digital inputs/outputs, pulse counters, quadrature decoders, vehicle bus and GPS.
Product No.: ELDIO
SoMat eDAQlite Non-Isolated Thermocouple Layer
The SoMat eDAQlite Non-Isolated Thermocouple Layer (ELNTB) measures temperatures on 16 channels of non-isolated thermocouple signal conditioning.
Product No.: ELNTB
Cables y accesorios

Módulo de acondicionamiento de señal ICP
El módulo de acondicionamiento de señal ICP SoMat (EICP) forma parte del grupo de acondicionadores de señal para las placas HLS de eDAQ y eDAQlite.

Llave para tuercas hexagonales M8
Las llaves para tuercas hexagonales M8 SoMat (HDW-0034-00) sirven para ajustar transductores SoMat M8 y cables alargadores para eDAQ y eDAQlite.

Módulo SMART de extensión
El módulo SMART de extensión SoMat (SMSTRB4-xxx) forma parte del grupo de acondicionadores de señal para las placas HLS de eDAQ y eDAQlite. Ofrece un excelente acondicionamiento de señal para galgas extensométricas y es compatible con puentes de ¼, ½ y puentes completos.
Módulo SMART termopar
El módulo SMART termopar SoMat (SMITC) forma parte del grupo de acondicionadores de señal para las placas HLS de eDAQ y eDAQlite.

Cable alargador (0,4 m)
El cable alargador SoMat SAC-EXT-MF-0.4 (SAC-EXT-MF-0.4) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 0,4 metros con conectores macho/hembra SoMat M8.

Cable alargador (10 m)
El cable alargador SoMat SAC-EXT-MF-10 (SAC-EXT-MF-10) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 10 metros con conectores macho/hembra SoMat M8.

Cable alargador (15 m)
El cable alargador SoMat SAC-EXT-MF-15 (SAC-EXT-MF-15) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 15 metros con conectores macho/hembra SoMat M8.

Cable alargador (2 m)
El cable alargador SoMat (SAC-EXT-MF-2) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 2 metros con conectores macho/hembra SoMat M8.

Cable alargador (5 m)
El cable alargador SoMat SAC-EXT-MF-5 (SAC-EXT-MF-5) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 5 metros con conectores macho/hembra SoMat M8.

Cable para transductor (10 m)
El cable para transductor SoMat (SAC-TRAN-MP-10) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 10 metros con extremos libres estañados para el cableado de transductores.

Cable transductor (2 m)
El cable para transductor SoMat (SAC-TRAN-MP-2) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 2 metros con extremos libres estañados para el cableado de transductores.
Documentación de producto
Introduzca su dirección de correo electrónico
| SoMat eDAQlite | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet - SoMat ELBRG | |||||||||
| Data Sheet - SoMat ELCOM | |||||||||
| Data Sheet - SoMat ELCPU and ELCPU-PLUS | |||||||||
| Data Sheet - SoMat ELDIO | |||||||||
| Data Sheet - SoMat ELHLS | |||||||||
| Data Sheet - SoMat ELNTB | |||||||||
| Data Sheet - SoMat SMSTRB | |||||||||
Safety Instructions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Safety Instructions | |||||||||
Operating Manuals | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Operating Manual HTTP Control Interface | |||||||||
| Operating Manual SIE and libsie | |||||||||
| Operating Manual SoMat eDAQlite with TCE Software | |||||||||
Accessories | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Axis Network Camera Devices | |||||||||
Brochures | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Brochure | |||||||||
Descargas de software y firmware
Haga clic aquí para descargar el software y firmware más reciente para SoMat eDAQlite de HBM.
Application Reports Featuring SoMat eDAQlite
Reliable Data Acquisition Ensures Rail Car Safety
To help keep costs of on-track railroad tests under control, you need a reliable data acquisition system. For a recent series of tests on a new truck trailer design, SPE of Highland, IN chose SoMat eDAQ from HBM.
A "lifestyle" airplane for take-off and landing on the ground, on water and snow
Making flying a pleasure again: This is the aim of the new, ultra-modern AKOYA light airplane. On-board safety and comfort is ensured through the use of strain gauges from HBM and the ultra-rugged SoMat eDAQlite data acquisition...
Volvo Construction Equipment (CE): mejora del consumo de combustible de cargadoras mediante pruebas exigentes y el sistema de adquisición de datos SoMat eDAQ
Volvo Construction Equipment (CE) emplea el sistema de ensayo SoMat eDAQ de HBM para probar sus prototipos de cargadoras en condiciones extremas.
SoMat eDAQ se utiliza en pruebas ferroviarias en Australia
Los trenes que recorren el outback australiano deben cumplir unos requisitos extremadamente exigentes. El prestigioso Instituto de Tecnología Ferroviaria (IRT) de Australia decidió utilizar el robusto sistema de adquisición de...
HBM’s eDAQ monitors hull for maximum military success
The latest British military fast landing craft demonstrator has been developed and built by QinetiQ using HBM‘s eDAQ data acquisition system as part of the testing and analysis regime. The Partial Air Cushion Supported CATamaran...
Chinese tests highlight superiority of HBM’s eDAQ solutions
Comparative tests of data acquisition equipment for use on high-speed trains undertaken by the Beijing Jiaotong University in China have demonstrated the effectiveness of HBM’s SoMat eDAQ equipment when operating under extremely...
Redefining Rugged: HBM’s SoMat eDAQ Data Acquisition System
Nothing can stop the eDAQ. Elevated shock and vibration levels, even violently spraying hydraulic fluid during testing are no match for this rugged, mobile data acquisition system.
Pida presupuesto
¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.

Características principales
- Dimensiones compactas
- Adquisición de datos autónoma
- Almacenamiento de datos inteligente
- Sistema estanco para entornos extremos
- Especificaciones de temperatura: -20 °C a 65 °C (-4 °F a 150 °F)
- Amplio espectro de acondicionamiento de señales:
- Analógicas
- Galgas extensométricas
- Termoelementos
- E/S digital
- Contadores de impulsos
- GPS
- Bus del vehículo
- Datos síncronos (paralelo)
- Frecuencias de muestreo hasta 100 kHz
- Máx. canales analógicos por sistema: 32
- Conexión en red de múltiples sistemas: Número ilimitado de canales síncronos
- Amplio intervalo de tensión de alimentación: 10-55 V CC*
- Opción placa de batería autónoma
- Conectividad Ethernet.
*Procesador ELCPU-PLUS