eDAQ-lite Base Module

Placa de batería SoMat eDAQlite

La placa de batería SoMat eDAQlite (ELBAT-2) se sitúa debajo de eDAQlite, en un alojamiento de aluminio mecanizado. Va sujeta a la placa base eDAQlite mediante cuatro tornillos 8-32, y sustituye a las patas de goma. Las patas pueden colocarse en la placa de batería. Un cable corto, con un conector de alimentación D-Sub eDAQ, conecta la placa de batería a eDAQlite y se utiliza, además, para las operaciones de carga.

La batería es de litio-polímero (LiPo) y tiene una capacidad de 4000 mAh. En función de la configuración de eDAQlite, puede proporcionar más de 10 horas de alimentación. Dado que cada configuración eDAQlite es única, la autonomía del sistema depende del consumo de corriente y del patrón de utilización.

No disponible en la EU

Especificaciones

Características física

Tamaño: anchura 14,3 cm x longitud 20 cm x altura 2,54 cm (5,625” x 7,875” x 1,0”)
Peso: 1,37 kg (3,0 lbs)
Temperatura: -18 °C a 60 °C
Conectores: conector de alimentación D-Sub

Prestaciones

Alimentación: 14,8 – 12 V
Capacidad: 4000 mAh
Ciclos de carga/descarga: 300+
Tiempo de recarga: aproximadamente 1 hora

Incluye

(1) sistema de carga (ELBAT-CHARGER)

Cables y accesorios

eDAQ-lite Replacement Battery

Batería de sustitución eDAQ-lite

La batería de sustitución SoMat eDAQ-lite (ELBAT-RB) es un elemento de sustitución para la placa de batería SoMat eDAQ-lite (ELBAT).

The SoMat eDAQ-lite Replacement Charger (ELBAT-CHARGER) is the replacement battery charger for the SoMat eDAQ-lite Battery Layer (ELBAT).

Cargador de sustitución eDAQ-lite

Cargador de la batería de sustitución SoMat eDAQ-lite (ELBAT). No disponible en la EU

Nº producto: ELBAT-CHARGER

Pida presupuesto

¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.