eDAQ-lite Bridge Layer

Placa puente SoMat eDAQlite

La placa puente SoMat eDAQlite(ELBRG) mide simultáneamente 4 entradas analógicas diferenciales de bajo nivel empleando conectores independientes. Esta placa puente resulta extremadamente versátil y puede trabajar con transductores amplificados y no amplificados, como galgas extensométricas, acelerómetros, transductores de presión, células de carga y otras señales analógicas generales.

La placa ELBRG proporciona un acondicionamiento excelente para galgas extensométricas, compatible con puentes de 1/4, 1/2 y completos. La compensación automática y los ajustes de ganancia, sumados a la posibilidad de seleccionar mediante software los ratios de medición, la tensión de alimentación del puente y el filtraje digital, simplifican la configuración de canales para mediciones de extensión. Ofrece varias opciones de calibración con herramientas de software integradas: valor definido, externa, multipunto y shunt. También se incluyen cuatro resistencias de calibración shunt por canal, con la posibilidad de configurar la dirección del shunt a través de software.

Especificaciones

Características físicas

Tamaño: anchura 175 mm x longitud 143 mm x altura 17,6 mm (6,875” x 5,625” x 0,694”)
Peso: 0,42 kg (0,91 lbs)
Temperatura: -20 °C a 65 °C
Conectores: 4 conectores de mamparo hembra SoMat M8

Entradas

Rango:

Fondo de escala mínimo: ±625 μV
Fondo de escala máximo: ±10 V

Resolución: convertidor A/D de 16 bit, en todo el fondo de escala especificado
Ratios de medición: configuración independiente

Reloj maestro 100 kHZ = 0,1 Hz a 100 kHz
Reloj maestro 98,3 kHz = 0,1 Hz a 98,304 Hz

Filtraje:

Analógico: filtro paso bajo Butterworth de 8 polos, 25 kHz
Digital: configurable a través de software; Butterworth de 8 polos y fase lineal

Acondicionamiento para galgas extensométricas:

Compatible con: galgas de puente de ¼, ½ y completo
Alimentación: 5 V (bipolar ±2,5) o 10 V (bipolar ±5)
Resistencia del puente:

1/2 puente y puente completo: 100 a 10,000 Ω.
1/4 puente : resistencia complementaria; especificada 350 Ω (ELBRG-350) o 120 Ω (ELBRG-120)

Cuatro resistencias de calibración shunt por canal:

50 kΩ
100 kΩ
200 kΩ
500 kΩ

Dirección de shunt configurable: ascendente (-Sig a -Ex), descendente (-Sig a +Ex)

Incluye

4 cables para transductor SAC-TRAN-MP-2 (2 m)

Opciones de producto

Código del componente

Para identificar la configuración de la placa se utiliza el siguiente esquema alfanumérico.

ELBRG - XXX

Capa eDAQ-lite ELBRG

Resistencia complementaria de 1/4 de puente

120 Ω
350 Ω

Cables y accesorios

M8 Hex Nut Wrenches

Llave para tuercas hexagonales M8

Las llaves para tuercas hexagonales M8 SoMat (HDW-0034-00) sirven para ajustar transductores SoMat M8 y cables alargadores para eDAQ y eDAQlite.

Extension Cable 0.4 m

Cable alargador (0,4 m)

El cable alargador SoMat SAC-EXT-MF-0.4 (SAC-EXT-MF-0.4) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 0,4 metros con conectores macho/hembra SoMat M8.

Extension Cable (2 m)

Cable alargador (2 m)

El cable alargador SoMat (SAC-EXT-MF-2) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 2 metros con conectores macho/hembra SoMat M8.

Extension Cable (5 m)

Cable alargador (5 m)

El cable alargador SoMat SAC-EXT-MF-5 (SAC-EXT-MF-5) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 5 metros con conectores macho/hembra SoMat M8.

Extension Cable (10m)

Cable alargador (10 m)

El cable alargador SoMat SAC-EXT-MF-10 (SAC-EXT-MF-10) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 10 metros con conectores macho/hembra SoMat M8.

Extension Cable (15 m)

Cable alargador (15 m)

El cable alargador SoMat SAC-EXT-MF-15 (SAC-EXT-MF-15) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 15 metros con conectores macho/hembra SoMat M8.

SoMat Transducer Cable (SAC-TRAN MP-2)

Cable transductor (2 m)

El cable para transductor SoMat (SAC-TRAN-MP-2) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 2 metros con extremos libres estañados para el cableado de transductores.

SoMat Transducer Cable (SAC-TRAN-MP-10)

Cable para transductor (10 m)

El cable para transductor SoMat (SAC-TRAN-MP-10) es un cordón conector premoldeado de alta calidad de 10 metros con extremos libres estañados para el cableado de transductores.

Documentación

Introduzca su dirección de correo electrónico

Si ya tiene una cuenta con HBM.com, regístrese aquí simplemente con su dirección de correo electrónico y obtendrá acceso ilimitado a toda la documentación técnica de HBM.
SoMat ELBRGENDEESFRITPTCNJPKR
Data Sheet - SoMat ELBRGPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
BrochurePlease log inPlease log inPlease log in

Pida presupuesto

¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.