eDAQ-lite Non-Isolated Thermocouple Layer

Placa termoelemento sin aislamiento SoMat eDAQlite

La placa termoelemento sin aislamiento SoMat eDAQlite (ELNTB) mide temperaturas en 16 canales de acondicionamiento de señales de termoelementos sin aislamiento. Los termoelementos pueden ser del mismo metal o de metales distintos; las calibraciones también pueden ser distintas. La placa ELNTB es compatible con los cuatro tipos de calibración más comunes (J, K, T y E). Cada canal se puede configurar por separado con una de estas calibraciones, mediante software.

Dado que los 16 canales comparten el mismo punto de medición de comparación, la placa ELNTB ofrece una precisión de canal a canal excelente. Esto resulta especialmente útil cuando se miden magnitudes tales como gradientes de temperatura.

Además de la capa ENTB, se necesita una caja de punto de medición de comparación para termoelementos SoMat (ECJTB), para la terminación de los termoelementos.

Especificaciones

Características físicas

Tamaño: anchura 18 cm x longitud 14 cm x  altura 2 cm  (6,9" x 5,6" x 0,7")
Peso: 0,39 kg (0,84 lbs)
Temperatura: -20 °C a 65 °C
Conector: D-Sub de alta densidad de 37 clavijas

Entradas

Precisión:

Compensación del punto de medición de comparación (CJC): +/- 0,5 °C
Termoelemento (canal a canal en la CJC): +/- 0,1 °C (sin incluir el error del termoelemento)

Resolución: convertidor A/D de 16 bit
Ratios de medición: configuración independiente, 0,1 Hz-5 Hz
Filtraje: en cada canal se utilizan filtros de protección antes del convertidor A/D, seguidos de un filtraje digital.
Tipos de termoelemento:

Tipo

Rango

Tipo K

-200 °C a 1372 °C

Tipo T

-200 °C a 400 °C

Tipo E

-200 °C a 1000 °C

Tipo J

-200 °C a 1200 °C

Terminación termoelementos: los termoelementos terminan en una caja de punto de medición de comparación de 16 canales.

Incluye

1 cable CBL-0007-00

Se necesita

1 caja de punto de medición de comparación para termoelementos SoMat de 16 canales

Cables y accesorios

SoMat Cold Junction Thermocouple Box

Caja termopar de punto de comparación de medición

La caja termopar de punto de comparación de medición SoMat (ECJTB) es un accesorio para las placas NTB de eDAQ y eDAQlite.

SoMat Cold Junction Thermocouple Box, Type E-16 (ECJTB-16-E)

Caja termopar de punto de comparación de medición, tipo E-16

La caja termopar de punto de comparación de medición SoMat, tipo E-16 (ECJTB-16-E) es un accesorio para las placas NTB de eDAQ y eDAQlite.

SoMat Cold Junction Thermocouple Box, Type K - 16

Caja termopar de punto de comparación de medición, tipo J -16

La caja termopar de punto de comparación de medición SoMat, tipo J-16 (ECJTB-16-J) es un accesorio para las placas NTB de eDAQ y eDAQlite.

SoMat Cold Junction Thermocouple Box, Type K - 16

Caja termopar de punto de comparación de medición, tipo K - 16

La caja termopar de punto de comparación de medición SoMat, tipo K-16 (ECJTB-16-K) es un accesorio para las placas NTB de eDAQ y eDAQlite.

Cold Junction Thermocouple Box, Type K - 32

Caja termopar de punto de comparación de medición, tipo K - 32

La caja termopar de punto de comparación de medición SoMat, tipo K-32 (ECJTB-32-K) es un accesorio para las placas NTB de eDAQ y eDAQlite.

Cold Junction Thermocouple Box, Type T - 16

Caja termopar de punto de comparación de medición, tipo T - 16

La caja termopar de punto de comparación de medición SoMat, tipo T-16 (ECJTB-16-T) es un accesorio para las placas NTB de eDAQ y eDAQlite.

Extension Cable

Cable alargador, HD D-Sub M/M (2m)

El cable alargador SoMat, HD D-Sub M/M (2 m) (CBL-0007-00) es un cordón conector premoldeado de alta calidad con conectores macho/macho HD D-Sub de 37 polos.

Documentación

Introduzca su dirección de correo electrónico

Si ya tiene una cuenta con HBM.com, regístrese aquí simplemente con su dirección de correo electrónico y obtendrá acceso ilimitado a toda la documentación técnica de HBM.
SoMat ELNTBENDEESFRITPTCNJPKR
Data Sheet - SoMat ELNTBPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
BrochurePlease log inPlease log inPlease log in

Pida presupuesto

¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.