Amplificadores de medida industriales
HBM le ofrece una solución completa para el control de sus procesos, formada por transductores, electrónica de medición, software y servicios. Benefíciese de la amplia competencia del líder mundial en tecnología de pruebas y medición.
Nuestro extenso catálogo de productos incluye amplificadores digitales y analógicos para sus labores de producción:
- Sistemas modulares amplificadores para acondicionamiento completo de señales
- Eficientes amplificadores monocanal para producción industrial
- Amplificadores de carga para sensores piezoeléctricos
- Potente software profesional de producción.
HBM es un socio de la máxima fiabilidad en control de procesos industriales y ofrece soluciones para la cadena de medición completa. Un conocimiento de la industria en el que puede confiar. Componentes perfectamente adaptados que se configuran de forma rápida y sencilla.
NOVEDAD: Amplificadores de carga digitales y analógicos para transductores de fuerza piezoeléctricos
Select your product
| Transducers / Input | Interfaces / Output | Mounting / Protective Class | Special Characteristics | |
|---|---|---|---|---|
| Product | Description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| digiCLIP | ![]() |
sistema modular para la automatización
|
Strain gauge full bridge | CANopen,PROFIBUS,DeviceNet | Rail (IP20) | TEDS | |
| MP85A / MP85ADP FASTpress | ![]() |
Alta calidad incluso en series de producción rápida
|
Voltage,Strain gauge full bridge,Strain gauge half bridge,Inductive full bridge,Inductive half bridge,LVDT,Piezoresistive full bridge,Potentiometric transducer,Pulse,SSI | CANopen,PROFIBUS,Ethernet | Rail (IP20) | TEDS,Fitting monitoring | |
| MP85A-S EASYswitch | ![]() |
Ensayo de interruptores y sistemas de bloqueo
|
Voltage,Strain gauge full bridge,Strain gauge half bridge,Inductive full bridge,Inductive half bridge,LVDT,Piezoresistive full bridge,Potentiometric transducer,Pulse,SSI | CANopen,PROFIBUS,Ethernet | Rail (IP20) | TEDS,Haptic and switch testing | |
| PME | ![]() |
Sistema de amplificadores de medida modular compuesto
|
Voltage,Strain gauge full bridge,Strain gauge half bridge,Inductive full bridge,Inductive half bridge,LVDT,Piezoresistive full bridge,Potentiometric transducer,Frequency signal,SSI,Pulse,Current,CAN signal,Resistance thermometer,Thermocouple | CANopen,PROFIBUS,InterBus,Voltage,Current | Rail (IP20) | Gateway from CANopen to Profibus DP,Mathematical functions | |
| Clip | ![]() |
Electrónica para tareas de medición industrial
|
Strain gauge full bridge,Inductive half bridge | Voltage,Current | Rail (IP20) | ||
| PACEline CMD600 | ![]() |
amplificador de carga digital para sensores piezoeléctricos
|
Piezoelectric transducer | Ethernet,Voltage | Field housing (IP60/IP65) | TEDS | |
| PACEline CMA | ![]() |
amplificador de carga (amplificador analógico de medida)
|
Piezoelectric transducer | Voltage | Field housing (IP60/IP65) | TEDS | |
| MC2A / MC3 | ![]() |
Amplificador de medida para transductores inductivos y resistivos
|
Strain gauge full bridge,Inductive half bridge | Voltage,Current | Field housing (IP60/IP65) | ||
| MGA II | ![]() |
Dispositivo de sistema amplificador con módulos eurocard
|
Strain gauge full bridge,Inductive half bridge | Voltage,Current | Plug-in card 19'' (IP20) | Display | |
| DT85 | ![]() |
Unidad de visualización y control externa para MP85 y MP85DP.
|
CAN signal | CANopen,RS232 | Panel mounting (IP51/IP52) | Display | |
| MVD2510 | ![]() |
Amplificador con unidad de mandos de control
|
Strain gauge full bridge | Voltage,Current | Panel mounting (IP51/IP52) | Display | |
| MVD2555 | ![]() |
Amplificador de frecuencia portadora para montaje del cuadro de distribución
|
Strain gauge full bridge,Strain gauge half bridge,Inductive full bridge,Inductive half bridge,LVDT,Piezoresistive full bridge,Potentiometric transducer | RS232,RS485,Voltage,Current | Panel mounting (IP51/IP52) | Display | |
| FASTpress Suite | ![]() |
El nuevo software para la evaluación y el análisis de sus datos
|