MGCplus - Sistema de amplificación de medición
Cualquiera que sea la magnitud que necesite medir, tanto si se trata de fuerza, masa, desplazamiento, presión, temperatura, momento de giro, aceleración, extensión, tensión mecánica o eléctrica, corriente, frecuencia como resistencia, MGCplus siempre tiene el módulo apropiado, no importa la velocidad requerida. Existen módulos de frecuencia portadora de 225Hz ó 600Hz con una clase de precisión hasta 0,0025 para las tareas de medidas estáticas tales como pesaje o calibración, las cuales requieren alta resolución, estabilidad a largo término así como sensibilidad ante influencias perturbadoras.
Para las medidas dinámicas de hasta 50kHz se ha desarrollado un amplificador de tensión continua. Los avisos que se transmiten por el bus de campo CAN (por ej. en turismos o camiones) pueden procesarse paralelamente a las magnitudes mecánicas. En cada amplificador monocanal se guardan los datos del transductor y los ajustes específicos del canal en una memoria de datos EEPROM. Analógicas: precisas y flexibles - Digitales: rápidas y de alta definición.
En los módulos monocanal de medida se dan cinco señales digitales (valor bruto, neto, máximo, mínimo, pico a pico) que pueden conectarse a dos salidas analógicas a elegir. Las funciones del dispositivo como son la compensación a cero, tarar o la conmutación entre bloques de parámetros pueden controlarse por medio de contactos compatibles con autómatas programables (SPS). El sondeo de las señales de medida tiene lugar de forma paralela y simultánea con tres ratios de medición independientemente del número de canales. El ratio de medición más alto alcanza 19,2kHz por canal. La alta resolución de 20 Bit permite un registro desde amplitudes de señal muy pequeñas hasta muy grandes sin tener que seleccionar el rango. Gracias a las innumerables funciones de trigger se puede alcanzar incluso durante el proceso de medida una sustancial reducción de datos.
Estructura modular
¿Sus necesidades crecen con el tiempo? ¡MGCplus crece con ellas! Elija del sistema modular únicamente aquellos componentes que necesita actualmente para sus tareas de medición. Por ejemplo, puede comenzar sólo con las funciones analógicas y más tarde adquirir el equipamiento para el registro digital y rápido de valores medidos. El dispositivo es totalmente controlable por computadora, para los ajustes manuales es posible además realizar todas las funciones por medio de una pantalla indicadora y de control. Los dispositivos del sistema MGCplus ofrecen con los módulos multicanal enchufables una gran variedad de funciones a una calidad-precio muy razonable en caso de falta de espacio.
Entrada de datos y reducción inteligente de datos
Generar y almacenar cantidades de datos a nivel de Gbyte resulta fácil con los modernos sistemas de medida, sin embargo el procesamiento de los datos continúa requiriendo demasiado tiempo. MGCplus ha solucionado este problema con una reducción inteligente de datos. Durante el proceso de medición se crea junto además de un archivo con los valores originales, un segundo archivo que contiene sólo los valores extremos. Este segundo archivo puede ser, dependiendo del factor de reducción, hasta 10 000 veces menor que el archivo con todos los datos de medida. Para leer y representar un archivo tan pequeño sólo se necesitan unos minutos aunque las mediciones han tardado horas e incluso días.
Procesadores de comunicación para MGCplus

Mayor velocidad de transmisión de datos y mejor aprovechamiento de interfaces de PC usuales constituían el objetivo principal para desarrollar una nueva generación de procesadores de comunicación aplicable al sistema de amplificadores de medida universal MGCplus.
Los dos interfaces actualmente más potentes son los puertos USB y Ethernet. Este era otro motivo más por el cual HBM debía apostar por estas tecnologías. Tanto Ethernet como USB permiten además construir redes, condición indispensable si se desea medir miles de canales.
Ya no hay necesidad de recurrir al hardware externo, tales como las tarjetas PCMCIA o adaptadores USB. En efecto, Ethernet y el USB están integrados en los nuevos módulos de tarjeta de interfaz para MGCplus.
La sincronización con otros sistemas MGCplus es extremadamente simple: es suficiente con enchufar el cable de sincronización a ambos procesadores de comunicación y listo. Además es posible agrupar rápidamente varios MGCplus en un sistema de amplificador de medida de 10.000 canales.
A través de la interfaz de Ethernet, el CP42 es capaz de transferir la completa secuencia de datos del MGCplus al PC, el cual debe ser lo suficientemente potente para ello.
Placas de conexión AP para MGCplus

Los amplificadores multicanal permiten actualmente conectar un gran número de transductores. El sistema de amplificador de medida MGCplus ha ganado con ello en versatilidad y ha podido mantener y reforzar su posición entre la dura competencia gracias al reducido precio de los canales.
Gracias a las nuevas placas de conexión AP401 y AP418, es posible alcanzar soluciones fáciles y económicas en el campo del análisis de las vibraciones y de la técnica del banco de ensayos.
AP401
Placa de conexión para ML801 con 4 entradas de voltaje con aislamiento galvánico
AP409
Placa de conexión con conector hembra DIN para 4 termoelementos, entradas aisladas galvánicamente de forma individual
AP418
Placa de conexión de cuatro canales para transductor piezoeléctrico alimentados por corriente como por ejemplo los transductores de aceleración
La placa de conexión AP418 ya está preparada para la identificación del transductor (TEDS, Transducer Electronic Datasheet).
Sólamente hay que conectar el transductor al AP418 y el canal del amplificador se ajusta automáticamente con las características técnicas que el transductor lleva almacenadas.
AP460
Placa de conexión para contador de frecuencia de cuatro canales de hasta 500 kHz (técnica de conexión Lemo)
AP801
Placa de conexión con bornes de empalme por tornillo para ocho entradas de +/- 10 V
AP809
Placa de conexión con enchufe hembra para ocho termoelementos
AP810
Placa de conexión con 2 enchufes hembra D para ocho medio puentes de la banda extensométrica
AP814i
Placa de conexión con enchufe hembra D para ocho cuartos de puente de bandas extensométricas en circuito de 3 alambres, preparada para T-ID (Transducer Identification) y TEDS (Transducer Electronic Data Sheet)
AP815i
Placa de conexión para ocho cuartos de puente de bandas extensométricas (circuito de 4 alambres) puentes medios y completos, preparada para T-ID (Transducer Identification) y TEDS (Transducer Electronic Data Sheet)
AP835
Placa de conexión con enchufes Lemo para 8 Pt100
AP836
Placa de conexión para 8 transductores potenciométricos
Placas de conexión AP para amplificadores monocanal
AP01
AP con enchufe hembra D de 15 polos
AP02
Placa portadora para módulo de relés RM001, sólo utilizable junto a otros AP
AP03
AP con conector macho
AP07/1
AP con conexión de momento de giro para transductor de par T3XFN y T10-KF1
AP08
AP con amplificador de carga para transductores piezoeléctricos
AP09
AP con borne de empalme por tornillo para termoelementos
AP11
AP con enchufe hembra Lemo FGG6
AP13
AP con enchufe hembra D, entradas y salidas de control para 24 V (aislado galvánicamente)
AP14
AP con enchufe hembra D con circuito EKR para cuartos de puente de la banda extensométrica
AP17
AP con alimentación para transductores de par T10, opciones SF1 y SU1
AP18
AP con conector BNC (hembra) para transductores piezoeléctricos alimentados por corriente
Placas de conexión AP para módulos de función especiales
AP71
Placa de conexión para bus CAN
AP72
Placa de conexión para RS-232C y RS-485
AP75
Placa de conexión con 8 entradas/salidas digitales y 2 salidas analógicas
AP77
Placa de conexión para Profibus DP
AP78
Placa de conexión con 10 salidas analógicas
SwiftCal Software de calibración para MGCplus

Calibrar hábilmente con el software MGCplus SwiftCal
Con el software de calibración MGCplus SwiftCal de HBM es posible calibrar amplificadores de medida del tipo MGCplus rápida y automáticamente. Las secuencias predeterminadas le guiarán de forma segura durante el proceso de calibración. Gracias al sencillo e intuitivo software en inglés, no es necesario ningún tipo de conocimiento especializado para el control y lectura de los amplificadores de medida. Durante la calibración, el programa SwiftCal cuida de que se mantengan las especificaciones. El certificado de calibración contiene un informe indicando un "OK" o "No OK".
Módulos de amplificadores de medida de canal múltiple

Módulos enchufables de amplificadores de medida de canal múltiple
ML460
Contador de frecuencia de 4 canales de hasta 500 kHz
ML801
Módulo de medida básico para las placas de conexión de canal múltiple
Módulos enchufables de amplificadores de medida de monocanal
ML01B
Amplificador de tensión continua para tensiones, corrientes o termoelementos
ML10B
Amplificador de tensión continua para bandas extensométricas y transductores piezoresistivos
ML30B
Amplificador de frecuencia portadora (FP 600 Hz) para bandas extensométricas
ML35B
Amplificador de frecuencia portadora (FP 75 Hz) para Pt100 y Pt1000
ML38
Amplificador de frecuencia portadora de precisión (FP 225 Hz) para transductores de banda extensométrica. Clase de precisión: 0,0025
ML50B
Amplificador de frecuencia portadora (FP 4,8 Hz) para transductores inductivos
ML55B
Amplificador de frecuencia portadora (FP 4,8 Hz) para bandas extensométricas y transductores inductivos
ML55BS6
Amplificador de frecuencia portadora (FP 9,6 Hz) para bandas extensométricas y transductores inductivos
Módulos enchufables especiales
ML70
Módulo enchufable básico programable libremente
ML71
Módulo enchufable de comunicación para transductores de datos Bus CAN
ML71S6
Módulo enchufable de comunicación para transmisión de datos Bus CAN
ML77
Módulo enchufable de comunicación para Profibus DP (no para sistemas con CP12)
ML78
Módulo enchufable de entradas/salidas multicanal
Documentación técnica
Introduzca su dirección de correo electrónico
| MGCplus | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet | |||||||||
Operating Manuals | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Operating Manual | |||||||||
| Operating Manual for ML70B | |||||||||
| Operating Manual for ML71B | |||||||||
| Operating Manual for ML71BS6 | |||||||||
| Operating Manual for ML77B | |||||||||
| Operating Manual for ML78B | |||||||||
| Operating Manual for VT814 + VT810/815i | |||||||||
Brochures | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Brochure | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| CE-Certificate 096 | |||||||||
| CE-Certificate 221 | |||||||||
Notas de aplicación MGCplus
Pruebas de un sistema de suspensión desarrollado para un coche de carreras eléctrico
El equipo belga Lessius Racing Team (LRT) participa en la competición Formula Student. Su objetivo: innovar en el desarrollo de cadenas cinemáticas y aplicarlas a coches de carreras con bajas emisiones de carbono.
Next generation aircraft: Composite structures research with optical strain gauges
The Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) has relied on HBM’s data acquisition technology to investigate the structural health of recently developed aircraft made with composite materials.
Odómetros suecos para aumentar la seguridad de los trenes en todo el mundo
La empresa Interfleet Technology es experta en pruebas de vehículos ferroviarios. Interfleet debe adquirir y analizar ingentes volúmenes de datos medidos con la mayor eficacia y corrección posibles, estudiando de forma exhaustiva...
El régimen de pruebas estructurales integradas de BAE Systems favorece las prestaciones del F-35
Las pruebas estructurales integradas y el proceso de eliminación de riesgos del FTI de BAE Systems contribuyen a las prestaciones del nuevo F-35 Joint Strike Fighter.
El sistema de monitorización de HBM devuelve la vida a las antiguas chimeneas industriales
Gracias a un sistema de monitorización de HBM, que aportó la cadena de medición completa, una vieja chimenea industrial en Barcelona ha vuelto a la vida dentro de un reciente proyecto de remodelación.
Tecnología de medición para la ingeniería ferroviaria
La homologación de vehículos ferroviarios exige realizar pruebas exhaustivas. Entre ellas, complejos ciclos de pruebas en los que se miden, por ejemplo, las fuerzas entre la rueda y el raíl, la aceleración en los resortes o los...
Spanish university develops tests with HBM equipment for externally reinforced concrete beams
The structural research team at the Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Barcelona, Spain, has developed tests to determine the stresses in concrete beams that are used in construction.
The tests, that have taken the...
RATP: Análisis de fatiga de ferrocarriles con GlyphWorks, MGCplus y SoMat eDAQ
En Francia, la RATP (Transporte Público Urbano de Paris, la sexta compañía de transportes más grande del mundo) ha implementado el software GlyphWorks para procesar los datos provenientes de los sistemas de adquisición de datos ...
Keeping an eye on the effects of heavy goods traffic: Long-term monitoring on a motorway bridge
Increasing heavy goods traffic is a constant endurance test for the approximately 38,000 bridges on the German motorways and main roads. In order to investigate these effects, the Federal Highway Research Institute (BASt)...
Infineon: Test system for security and chip card applications
Infineon Technologies AG, a leading manufacturer in the semiconductor industry, offers a wide range of semiconductor and system solutions which influence not only the wired and wireless communication segments, but also security...
Displaying results 1 to 10 out of 16
Software and Firmware Downloads
Click here to download the latest firmware and software files for MGCplus
Pida su oferta personalizada de MGCplus
¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.
Read the MGCplus Brochure
Related Products
MGCplus Key Features
Transductores: puente completo, medio puente, cuarto de puente de bandas extensométricas; transductores inductivos; tensiones y corrientes; termoelemento; transductores piezoeléctricos; potenciómetros; ...
- Precisión: 0.03
- Carcasa: 19´´ carcasa de mesa
Número de canales: máxima 16 modulos / instrumento
- Interfazes: análogo; IEEE488, RS-485, RS-232, Ethernet, PC-card-slot, hard disk CANbus Profibus DP
- Tratamiento del señal: filtro paso bajo, memoria de los valores de pico, tara, ponder a cero
- Ratio numérica de medición: 19200 valores/s/canal, paralelo
Testimonials on MGCplus
"HBM’s hardware and software combination gives us the flexibility we need to perform tests ranging from a few channels at high speed to large channel counts. We felt that HBM’s hardware is some of the best we’ve seen. And we appreciate their experience and level of expertise in strain gage measurement."
Steve Voth, Cessna Aircraft Company