SoMat: sistemas de adquisición de datos móviles y robustos
Para los diseñadores, es muy importante disponer de datos operativos y de información sobre el uso real que los clientes hacen de los productos. Sin embargo, adquirir esos datos no es cosa fácil. Las condiciones de las pistas y bancos de pruebas pueden ser muy complicadas, por no hablar de la dificultad de obtener datos cuando el producto pasa a manos del usuario final. Los instrumentos y sensores de adquisición de datos se ven expuestos a vibraciones, choques y temperaturas extremas, además de a la agrasión del polvo y los fluidos. Por otro lado, las oportunidades para obtener datos de interés son limitadas. Ahí es donde entran en escena los sistemas de adquisición de datos SoMat de HBM.
Los sistemas SoMat eDAQ y SoMat eDAQlite ofrecen una combinación de características imbatible:
- Acondicionamiento de señales avanzado
- Correlación entre datos físicos, bus y GPS
- Procesamiento de datos en tiempo real, triggering y cálculos complejos
- Sistemas de adquisición de datos autónomos y robustos
- Diseñados para aplicaciones móviles
- Estancos, para soportar condiciones extremas
Nuestros productos son robustos. Resisten la dureza de las condiciones en las que usted trabaja y tienen capacidad para realizar amplias funciones de procesamiento de datos. Esta funcionalidad de procesamiento de datos en tiempo real se basa en el empleo de la tecnología SoMat DataModes™.
Más información sobre SoMat DataModes
Haga todo tipo de pruebas, en cualquier parte, con nuestros sistemas SoMat:
SoMat eDAQSoMat eDAQ es un sistema de adquisición de datos autónomo con una completa funcionalidad. Está diseñado para pruebas de laboratorio, pruebas de campo y monitorización sin operario en entornos adversos. SoMat eDAQ's es perfecto para aplicaciones con un gran número de canales. Más información sobre SoMat eDAQ | |
SoMat eDAQliteSoMat eDAQlite es un sistema de adquisición de datos autónomo y compacto. Está diseñado para pruebas de campo y monitorización sin operario en entornos adversos. Más información sobre SoMat eDAQlite |