Universal amplifier for standard signals

QuantumX MX1601: amplificador universal para señales estándar a un precio por canal muy atractivo

Optimizado para utilización en bancos de pruebas. 16 canales configurables individualmente para sensores activos.

¿Desea utilizar sensores activos para medir magnitudes físicas?

El amplificador universal MX1601 admite las entradas siguientes:

  • Tensión estándar (+/- 10 V o 100 mV)
  • Corriente estándar (0 o 4 ... 20 mA)
  • Sensores IEPE/ICP©

En 16 canales configurables individualmente... ¡y a un precio muy atractivo!

QuantumX MX1601. Descripción del producto

Altas prestaciones, fiabilidad y precisión

El amplificador MX1601 es compacto y fácil de integrar, y muy convincente por su alta calidad de medición:

  • Cada canal dispone de un convertidor A/D Delta Sigma de 24 bits. Además, todos los canales están galvánicamente aislados.
  • El amplificador ofrece frecuencias de muestreo de hasta 19,2 kHz por canal y un ancho de banda de hasta 3 kHz.
  • Un certificado de calibración almacenado en el instrumento garantiza la calidad y la trazabilidad.

Flexible, modular y ampliable

El amplificador MX1601 se integra a la perfección con la familia Quantum X y puede trabajar en combinación con otros módulos. Es un sistema de adquisición de datos individual, que se escala en función de los requisitos y se configura con facilidad. Además, el MX1601 resulta enormemente flexible cuando es preciso utilizar conectores específicos en un armario de control. El amplificador universal MX1601 es una solución ideal para aplicaciones con alto número de canales de medición.

Muy fácil de usar gracias a un software único en el sector

Los usuarios de QuantumX tienen a su disposición un potente paquete de software. El software de control —gratuito— QuantumX-Assistant es toda una referencia en cuanto a facilidad de uso. Por otro lado, el software de medición catman®AP, conjuntamente con otras muchas herramientas, proporciona todas las opciones que usted necesita para procesar sus datos de medición. El paquete de software ofrece a los programadores librerías LabVIEW* y .NET.

Aplicación universal

El amplificador MX1601 es versátil y se adapta de forma imbatible a un amplio espectro de aplicaciones, en las que se llevan a cabo pruebas de componentes y bloques, en industrias como las siguientes:

  • Automoción
  • Aeronáutica
  • Ferrocarril
  • Industria naval 
  • Ingeniería mecánica

Advanced Plug and Measure (APM): conectar y empezar a medir.

La identificación automática de transductores y sensores mediante TEDS simplifica la configuración, y permite ahorrar tiempo y dinero. Funciona del modo siguiente: el módulo TEDS puede instalarse en la carcasa del transductor, en el cable o en el conector. Consiste en una hoja electrónica de características que permite configurar automáticamente el amplificador de medida. El protocolo TEDS se inicia mediante una identificación en el conector del transductor. A partir de ese instante, se inicia automáticamente la configuración de canales. Como interfaces de comunicación se encuentran disponibles Ethernet TCP/IP y FireWire.

 

* LabVIEW es una marca comercial de National Instruments.

NOVEDAD: QuantumX MX1601 en versión robusta

La versión ultrarrobusta del módulo QuantumX MX840A es especialmente idónea para aplicaciones en entornos adversos.

Principales parámetros operativos:

  • Tipo de protección IP67 (polvo, agua)
  • Intervalo de temperatura ampliado de -35 a 80 °C (-30 a 175 °F)  
  • Resistencia a la fatiga y a vibraciones de 10 g o superior
  • Resistencia a impactos hasta 75 g

El diseño de alta resistencia del sistema ofrece condiciones óptimas para adquirir datos de medición extremadamente fiables en las condiciones más hostiles, con la garantía de un programa intensivo de verificaciones ambientales.

Entre los campos de aplicación destacan los siguientes:

  • Mediciones móviles y pruebas en vehículos
  • Mediciones estacionarias y pruebas en edificios
  • Aplicaciones en bancos de ensayos

Ventajas

  • Resultados de medición fiables incluso en los entornos más extremos
  • Protección de su inversión

Software

Software

catman®EASY/AP

catman®EASY/AP es una herramienta de uso profesional para ingenieros de medición, que permite parametrizar el sistema en tan solo unos segundos mediante una base de datos de sensores ampliable. El editor TEDS integrado permite leer y escribir los datos de la TEDS en un canal, lo que ofrece una verdadera función Advanced Plug & Measure (conexión y medición avanzada). catman®EASY/AP facilita la acumulación de los niveles de usuario y visualización, y cuenta con amplias opciones de análisis. La parametrización gráfica de las condiciones de inicio y fin de los trabajos de ensayo y medición resulta muy sencilla. El editor de fórmulas integrado permite calcular en línea prácticamente cualquier canal. Y sin necesidad de programación. Los datos medidos se pueden guardar en distintos formatos, como por ejemplo BIN, RPCIII, MAT, ASCII o XLS, para analizarlos en cualquier momento.

QuantumX Assistant

El software gratuito QuantumX Assistant proporciona pleno acceso al sistema QuantumX. Este software garantiza una parametrización sencilla de todas las entradas y salidas. Además, permite leer o escribir los datos de la TEDS.

Paquete de controladores QuantumX

El paquete de controladores QuantumX gratuito permite integrar los módulos en LabVIEWTM o en otras herramientas de software mediante una.NET API (C++, C#, VB.NET).

NOVEDAD: Controlador QuantumX CANape

El controlador QuantumX CANape permite integrar fácilmente el sistema de adquisición de datos flexible QuantumX en la herramienta de software CANape de Vector Informatik. CANape gestiona la comunicación con la unidad de control electrónico y una serie de tareas clave, como la adquisición de datos, la calibración y la diagnosis. QuantumX facilita la integración de transductores y sensores adicionales de forma paralela y síncrona. La universalidad de los amplificadores QuantumX, junto con el controlador CANape, hace de este sistema una solución ideal para la optimización funcional de bancos de pruebas y ensayos en carretera.

Servidor Web integrado

El servidor Web integrado en cada módulo muestra los datos medidos en cualquier navegador Web de un ordenador o tableta sin necesidad de instalar ningún software adicional.

Controlador DIAdemTM

El controlador DIAdemTM permite integrar directamente el sistema en esta herramienta de análisis.

Documentación

Introduzca su dirección de correo electrónico

Si ya tiene una cuenta con HBM.com, regístrese aquí simplemente con su dirección de correo electrónico y obtendrá acceso ilimitado a toda la documentación técnica de HBM.
QuantumX MX1601

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log in
Data Sheet - QuantumX MX1601-P (rugged version)Please log inPlease log in

Operating Manuals

ENDEESFRITPTCNJPKR
Operating ManualPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual - QuantumX CANape DriverPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual - QuantumX rugged versionsPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual for Data Recorder CX22Please log inPlease log in
Operating Manual for EtherCAT Integration CX27Please log in

Quick Start Guides

ENDEESFRITPTCNJPKR
Quick Start GuidePlease log inPlease log inPlease log in

Accessories

ENDEESFRITPTCNJPKR
Adapter DSubHD − BNC (IEPE−MX410) Please log inPlease log in
Backplane (BPX001)Please log inPlease log inPlease log in
External temperature compensation (THERMO−MXBOARD)Please log inPlease log in
FireWire 1394b PC-CARDPlease log inPlease log inPlease log in
Mounting case clips - (CASECLIP)Please log inPlease log in
Mounting case protection - (CASEPROT)Please log in
Mounting Instructions for Rugged Version Power Plug (CON-P1001):Please log inPlease log inPlease log in
Mounting Instructions for Rugged Version Sensor Plug 14 pole (CON-P1007)Please log inPlease log in
Mounting Instructions for Rugged Version Sensor Plug 8 pole (CON-P1006)Please log inPlease log in
Signal Conditioning Module FireWire-Extender (SCM−FW-EXT)Please log inPlease log in
Strain gage connection in quarter-bridge circuit (SCM−SG120 / 350)Please log inPlease log in

Brochures

ENDEESFRITPTCNJPKR
BrochurePlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKR
CE-Certificate 263Please log inPlease log inPlease log in

Pida presupuesto del MX1601

¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.